FIELD TO BIM

BIM dans l'exploitation des bâtiments

Field to BIM

La technique et la gestion du bâtiment profitent des données techniques complètes, conservées dès la phase de planification de la construction du bâtiment dans un modèle d'informations.

Les données BIM permettent une maintenance, une documentation et un contrôle efficaces de l'équipement du bâtiment. Cela s'applique également aux fonctions importantes, telles que la protection contre les incendies au niveau du bâtiment.

documentation complète de protection contre les incendies

Please enter alternative text here (optional)
  • Dans le modèle BIM, toutes les applications correspondantes de protection contre les incendies sont documentées : cela donne un aperçu complet et rapide et permet d'économiser du temps lors du processus de documentation et garantit une coordination efficace entre l'installateur, le constructeur, l'architecte et la supervision du chantier.
  • Planification efficace sur la base du modèle de bâtiment BIM existant pour une coordination optimisée entre le constructeur, l'architecte et les concepteurs spécialisés.

Avec le gestionnaire de documents Hilti, vous créez une interface parfaite entre votre modèle BIM et les bâtiments exploités. Vous pouvez identifier les équipements de protection contre les incendies, scanner les codes QR pour la gestion du bâtiment et documenter en continu les maintenances sur les réalisations. 

 

Construction interdisciplinaire avec BIM

Hilti est votre partenaire professionnel pour les solutions BIM

Retour à la vue d'ensemble

Informations complémentaires