Système de supportage modulaire pour la ventilation
Système de supportage modulaire MV de Hilti pour tuyaux de ventilation
Notre système MV est conçu pour les applications de ventilation et de traitement d’air.
Il offre un large choix de composants d’insonorisation et de connecteurs antivibratiles et répond également aux normes de qualité et de sécurité les plus strictes.
Avantages
Tous les composants sont soumis à des essais acoustiques et réduisent considérablement les bruits transmis au rail du fait des vibrations.
Les équerres MVA Hilti permettent de fixer en toute simplicité les tuyaux d'aération directement au plafond, que ce soit en suspendant les tuyaux à l'aide de tiges filetées ou en les combinant au système de rails MM Hilti.
Le système MV Hilti est optimisé pour les tuyaux d'aération dont la section peut atteindre 100 x 50 cm.
Avec une gamme complète allant d'un diamètre nominal de 80 à 1 250, le système de fermeture rapide des colliers pour gaines MV Hilti permet un assemblage rapide.
Le montage mural du système MV sur console est une solution fiable et flexible pour les plafonds bas ou très hauts.