Système de supportage modulaire pour charges moyennes à lourdes

Système de supportage modulaire MQ

Hilti MQ modular support system for medium-heavy duty applications

Le système MQ est conçu pour les applications de charges moyennes à lourdes.

Son vaste choix de composants vous permet de réaliser une solution sur mesure en fonction des impératifs de votre projet.

Ce système est disponible dans différents matériaux pour garantir une protection efficace contre la corrosion, y compris :

  • Acier galvanisé sendzimir
  • Acier galvanisé à chaud
  • Acier inoxydable

Il convient pour des applications de plomberie, d’électricité ou de ventilation.

Avantages

  • Les pièces pré-assemblées et les crans de positionnement simplifient et accélèrent le montage.
  • Il s’adapte au boulonnage grâce à ses connecteurs taraudés.
  • Le bouton d’assemblage MQN relie la plupart des éléments de montage de la gamme MQ par un simple mouvement de « quart de tour ». Cette technologie facilite le montage temporaire des pièces et rend le support plus facile à ajuster.
  • La solidité et la résistance élevées de ce système garantissent la parfaite stabilité de la structure.

Contacter un ingénieur