Calfeutrement des baies électriques en rénovation

Lors de travaux de rénovation, l’installation de produits coupe-feu peut être complexe. Hilti a développé des solutions spécialement adaptées

Des solutions homologuées indispensables pour restituer la résistance au feu

Exposés à un feu, les câbles électriques se dégradent rapidement. Les matières plastiques se consument et les parties métalliques forment des ponts thermiques qui permettent à l’incendie de se déclencher de l’autre côté de la paroi.

Lors de travaux de rénovation ou de remises aux normes, l’installation des produits coupe-feu peut s’avérer complexe. En effet, les trémies sont déjà fortement occupées ou remplies avec des matériaux inadaptés qui ne permettent pas de retrouver la résistance au feu désirée. De ce fait, Hilti a développé des solutions homologuées afin de restituer parfaitement la résistance au feu de la paroi au niveau des traversées de câbles et des chemins de câbles. 

Ouverture bouchée avec un matériau inadapté

Comment poser un collier coupe-feu CFS-RCC ?

Grâce aux solutions Hilti, les traversées électriques peuvent retrouver leur résistance au feu sans effort (jusqu’à 200 x 600 mm d’ouverture)

Ouverture à fort taux de remplissage : l’occupation des câbles empêche de remplir la trémie

Comment poser un collier coupe-feu CFS-CC ?

Les solutions homologuées Hilti permettent de traiter ces ouvertures en toute simplicité (jusqu’à Ø108 mm d’ouverture)

Passage de câble léger - Ouverture max Ø 25 mm

Comment poser un disque coupe-feu CFS-D 25 ?

Même sans ouverture, le câble retrouve sa résistance à l’incendie avec le disque coupe-feu CFS-D 25

Aperçu des performances des produits

Aperçu des performances des produits coupe-feu