Détecter des fers, des tuyaux et des câbles dans le béton et la maçonnerie

Systèmes de détection sans fil

Hilti PS 1000 X-Scan detection system

Avant de percer, scier ou soulever un bâtiment, vous devez savoir où se trouvent les obstacles cachés dans le plancher, le mur et le plafond. Avec les détecteurs à piles Hilti, vous pouvez trouver rapidement et en toute sécurité des objets métalliques et non métalliques dans les composants. 

Obtenez une vue d'ensemble. Avec les solutions de scannage Hilti, vous pouvez analyser en détail ce qui est caché sous la surface :

  • Barres d'armature, y compris la position et la taille ainsi que la profondeur du revêtement en béton.
  • poutres en acier
  • fils de tension
  • Tubes en métal et en plastique tels que le PVC
  • câbles porteurs de courant et câbles statiques
  • bois

Avec les solutions Hilti pour l'analyse du bâtiment, vous pouvez rechercher le sous-sol sur plusieurs couches - jusqu'à une profondeur de 400 mm. Les images couleur 2D et 3D vous permettent d'effectuer une analyse complète directement sur site.

UNE VUE D'ENSEMBLE EN TEMPS RÉEL

Hilti PS 250 Ferroscan System and PSA 200 Tablet

Lorsque vous utilisez notre scanner, les données s’affichent en temps réel sur l’écran afin de poser des repères sur les murs et les dalles de vos chantiers.  Pour ce faire, utilisez :

  • Ferroscan PS 300
  • X-Scan PS 1000

Afin d'obtenir une analyse plus détaillée de vos structures ou pour archiver des données ou imprimer des protocoles, vous pouvez importer les données scannées dans nos logiciel Hilti : PROFIS Detection.

Solide et pratique, notre gamme de systèmes de détection sans fil résiste aux chocs, à la poussière et à l'eau.

VOS AVANTAGES

L'inspection d'un bâtiment permet d'éviter les dommages et les risques

Les analyses non destructives sur le chantier de construction vous donnent un aperçu décisif et garantissent une plus grande sécurité sur le chantier.

Travaillez de manière plus sûre et plus productive avec les appareils de détection Hilti et notre logiciel d'analyse.

  • Éviter d'endommager les structures existantes lors du perçage, de la coupe ou du ciselage.
  • Prévenir les accidents en perçant les câbles sous tension ou en coupant dans l'acier d'armature.
  • Travailler sans retard et sans risque de dommages et de réparations coûteux.

DEMANDEZ À VOTRE INGÉNIEUR HILTI

  • Vous avez une question technique ? Parlez-nous. Nous sommes là pour vous.

  • Contacter un ingénieur

    • Vous avez une question technique ? Contactez-nous, nous serons ravis de vous aider du lundi au vendredi de 8:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:00.

      Service technique 0844 84 84 85