Fixations pour câbles et tuyauterie

Réglementations générales et performances requises

Please enter alternative text here (optional)

Les supports pour câbles et conduits de câbles sont le plus souvent fixés au revêtement du tunnel. Ces systèmes sont également utilisés dans les locaux techniques, les stations d'épuration ou de traitement de l'air et les galeries de sécurité.

Le matériau des systèmes de fixation varie en fonction de l'environnement dans lequel ils sont installés et des performances requises légalement en matière de corrosion. Ils sont disponibles en acier galvanisé, galvanisé à chaud et en acier inoxydable A4.

PERFORMANCES REQUISES POUR LES ANCRAGES DE SYSTÈMES DE CÂBLES ET DE TUYAUTERIE

En principe, il convient de choisir le moyen de fixation selon le type d'action et la durée d'utilisation. De ce fait, les performances suivantes sont requises :

  • Système homologué ( ATE )
  • Logiciel de dimensionnement, documentation incluse
  • Résistance au feu : courbe de charge incendie spécifique au projet
  • Tremblements de terre
  • Choc
  • Pose rapide et sécurisée
  • Démontage de l'élément d'ancrage possible / réutilisation
  • Exigence spécifique lors de l'installation ( sans poussière, méthode de perçage )
  • Acier galvanisé à chaud A4 ou HCR exigé selon la situation nationale
  • Scellement des trous percés
  • Flexibilité du système

Dimensionnement / réglementations normatives

  • Dimensionnement pour charge statique et quasi-statique selon la norme EN 1992-4
  • Dimensionnement pour comportement à la fatigue selon la norme EN 1992-4 ( annexe D ) ou le TR 061 de l'EOTA
  • Dimensionnement pour sollicitation sismique selon la norme EN 1992-4
  • Qualification selon EAD 330232-00-0601 ( chevilles mécaniques )
  • Qualification selon EAD 330499-00-0601 ( chevilles chimiques )
  • Qualification selon EAD 330250-00-0601 ( comportement à la fatigue )
  • Différentes courbes incendie dans différentes normes nationales ( ISO 834, HCM, RWS, ZTV-ING )
  • Comportement en cas de choc selon la directive d'essai de l'OFPC

L'élément d'ancrage optimal pour fixations de câbles et de tuyauterie

HVU TZ + HAS-RTZ ou HAS-HCR-TZ

  • ATE-98/0001
  • Logiciel de dimensionnement Profis Engineering, documentation incluse
  • Courbes de charge incendie : ISO 834 et ZTV-ING
  • Tremblements de terre : catégories C1 et C2
  • Rapport d'essai pour comportement en cas de choc selon la directive de l'OFPC
  • Pose sécurisée à l'aide de la technologie SafeSet d'Hilti
  • Démontage de l'élément d'ancrage impossible
  • Convient pour les trous percés par percussion ou au diamant ( p. ex. à l'aide des carotteuses au diamant DD-30W et DD EC-1 )
  • Matériau A4 et HCR ( 1.4529 ) disponible
  • Scellement des trous percés impossible 

Consulter le produit HVU TZ

Consulter le produit HAS-RTZ

Consulter le produit HAS-HCR-TZ 

HVU2+ HAS-U A4

  • ATE-16/0515
  • Logiciel de dimensionnement Profis Engineering, documentation incluse
  • Courbes de charge incendie : ISO 834 et ZTV-ING
  • Tremblements de terre : catégorie C1 et C2
  • Pose rapide sans système de scellement par injection
  • Convient pour les trous percés par percussion ou au diamant ( p. ex. à l'aide des carotteuses au diamant DD-30W et DD EC-1 )
  • Matériau A4 et HCR ( 1.4529 ) disponible 

Consulter le produit HVU2

Consulter le produit HAS-U A4 

 

HY200-A + HAS-U A4 ou HIT-Z

  • ATE-11/0493, ATE-12/0006, ATE-11/0492
  • Logiciel de dimensionnement Profis Engineering, documentation incluse
  • Courbes de charge incendie : ISO 834 et ZTV-ING
  • Tremblements de terre : catégories C1 et C2
  • Rapport d'essai pour comportement en cas de choc selon la directive de l'OFPC
  • Pose sécurisée à l'aide de la technologie SafeSet d'Hilti
  • Démontage de l'élément d'ancrage impossible
  • Convient pour les trous percés par percussion ou au diamant ( p. ex. à l'aide des carotteuses au diamant DD-30W et DD EC-1 ), nettoyage automatique des trous forés avec les mèches creuses TE-CD et TE-YD combinées avec le système d'aspiration de poussières Hilti, avec les tiges d'ancrage HIT-Z, le nettoyage des trous forés n'est plus nécessaire
  • Matériau A4 et HCR ( 1.4529 ) disponible
  • Scellement des trous percés possible 

Consulter le produit HY200-A V3

Consulter le produit HAS-U A4

Consulter le produit HIT-Z   

HST3-R

  • ATE-98/0001
  • Logiciel de dimensionnement Profis Engineering, documentation incluse
  • Courbes de charge incendie : ISO 834 et ZTV-ING
  • Tremblements de terre : catégories C1 et C2
  • Rapport d'essai pour comportement en cas de choc selon la directive de l'OFPC
  • Pose rapide à l'aide de l'outil AT
  • Pose sécurisée à l'aide de la technologie SafeSet d'Hilti
  • Démontage de l'élément d'ancrage impossible
  • Convient pour les trous percés par percussion ou au diamant ( p. ex. à l'aide des carotteuses au diamant DD-30W et DD EC-1 )
  • Matériau A4 et HCR ( 1.4529 ) disponible
  • Scellement des trous percés impossible  

Consulter le produit HST3-R

Consulter le produit HST-HCR

HUS2-H

  • ATE-08/0307
  • Logiciel de dimensionnement Profis Engineering, documentation incluse
  • Courbe de charge incendie : ISO 834 et ZTV-ING
  • Évaluation technique pour comportement à la fatigue impossible selon les données techniques
  • Tremblements de terre : catégorie C1
  • Comportement en cas de choc non testé
  • Pose rapide avec la visseuse à percussion Hilti
  • Démontage du revêtement mural possible
  • Démontage de l'élément d'ancrage impossible
  • Convient pour les trous percés par percussion ou au diamant ( p. ex. à l'aide des carotteuses au diamant DD-30W et DD EC-1 )
  • Matériau A4 disponible
  • Scellement des trous percés impossible 

Consulter le produit HUS2-H

Systèmes d'installation

Systèmes d'installation MQ

  • Logiciel de dimensionnement Profis Installation, documentation incluse
  • Dimensionnement en cas de choc ou d'incendie possible avec évaluation d'ingénierie par Hilti
  • Sismologie : évaluation d'ingénierie par Hilti possible
  • Réutilisation
  • Disponible en variante galvanisée, galvanisée à chaud, ainsi que A2 / A4
  • Idéal pour les galeries de sécurité, locaux techniques et centrales.
  • Points fixes et points coulissants disponibles pour contrôler la déformation des conduites Flexibilité lors du montage et de la planification
  • Préfabrication possible
  • Aucun soudage 

Consulter le produit MQ

Systèmes d'installation MI

  • Marquage CE selon EN 1090 jusqu'à EXC2
  • Logiciel de dimensionnement Profis Installation, documentation incluse
  • Sismologie : évaluation d'ingénierie par Hilti possible
  • Dimensionnement en cas de choc ou d'incendie possible avec évaluation d'ingénierie par Hilti
  • Réutilisation
  • Galvanisé à chaud EN ISO 1461
  • Charges élevées
  • Flexibilité lors du montage et de la planification
  • Préfabrication possible
  • Aucun soudage 

Consulter le produit MI

Perçage

TE 6-A22 ( 04 )

Perforateur sans fil ( 22 V ) avec poignée en D résistante.

Consulter le produit

TE 30-A36

Perforateur sans fil de 36 V d'une puissance supérieure. 

Consulter le produit

TE DRS-6-A ( 02 )

Aspiration intégrée pratique de la poussière. 

Consulter le produit

DD 30-W

Carotteuse au diamant pour carottages manuels pour chevilles pour charges lourdes et fers d'armature. 

Consulter le produit

TE-CX ( SDS PLUS )

 

Consulter le produit

TE-CD ( SDS PLUS )

Mèche de forage d'une classe de puissance supérieure pour un perçage pratiquement sans poussière. 

Consulter le produit

Nettoyage des perçages

ASPIRATEUR DE CONSTRUCTION HUMIDE/SEC VC 40M-X

Aspirateur universel avec nettoyage automatique du filtre, pour aspiration de poussières et occasionnellement de liquides.

Consulter le produit

HIT-DL 14-55 + HIT-RB 14-55

Pompe à souffler et brosse de nettoyage. 

Consulter le produit HIT-RB 14-55

Consulter le produit HIT-DL 14-55 

HDE 500-A22 + HIT-VL 11 + HIT-SZ 14-55

Appareil d'injection sans fil ( 22 V ) avec prolongateur et embout pour injection. 

Consulter le produit HDE 500-A22

Consulter le produit HIT-VL 11

Consulter le produit HIT-SZ 14-55 

Pose des chevilles

SIW 6AT-A22

Visseuse à percussion de 22 V. 



Consulter le produit

SI-AT-A22

Module à couple adaptatif pour SIW 6AT-A22, pour ancrage et vissage conformes aux homologations. 

Consulter le produit

HS-SC

Outil de pose HS-SC pour HST3-R.


Consulter le produit