Septembre 2019 I 2 minutes I formations
Hilti propose des formations dans les domaines de la protection incendie, du chevillage et du raccord de fers d’armature a posteriori, dans le but d’assurer un avancement irréprochable et productif des travaux, tout en minimisant les conséquences juridiques en cas de réclamation.
10 à 12 semaines – telle est la durée qu’attend en moyenne un maître d’ouvrage pour un couvreur, un maçon ou un électricien, selon les enquêtes les plus récentes. Il en va de même dans les autres corps de métier du secteur du bâtiment. Bien entendu, ceci est dû au boom de la construction de ces dernières années. Autre facteur essentiel : le manque cruel de main d’œuvre, dont souffre le secteur du bâtiment depuis plusieurs années. D’une part, la formation professionnelle dans le domaine de la construction ne véhicule pas une image positive, malgré le salaire relativement élevé des appentis. D’autre part, l’aspect « formation continue et entraînement » est trop négligé. Les collaborateurs formés sont très recherchés. Cependant, il est rare qu’ils suivent des formations complémentaires et approfondies. La situation est encore pire pour les effectifs non qualifiés : pour des questions de temps et de coûts, ils ne suivent souvent aucune formation technique après leur première initiation. Ce qui a longtemps été considéré comme absolument pas indispensable se traduit aujourd’hui par des potentiels de productivité qui ne sont pas pleinement exploités.