Septembre 2019 I 6 minutes I formations
Les formations aux produits et à la sécurité vous permettent, à vos collaborateurs et vous-mêmes, de rester à la pointe des connaissances en matière de sécurité au travail.
Le printemps ramène l’agitation sur les chantiers de construction. Dans de nombreuses entreprises de construction prospères, les employés reprennent maintenant leurs activités avec une expertise rafraîchie ou complètement nouvelle dans la période trépidante de l’année. Ils ont profité de l’hiver pour suivre une formation spécialisée et dans le domaine de la sécurité.
Leur importance capitale va de soi: d’une part, les entreprises de construction profitent, après une formation, du savoir-faire approfondi et de l’amélioration de la productivité de leurs collaborateurs. D’autre part, en période de pénurie de main-d’œuvre qualifiée, il est également important pour les entreprises d’être un employeur attractif. Une entreprise qui utilise l’hiver pour la formation et l’éducation au lieu d’exempter les employés ou de les envoyer dans le travail de courte durée, est un employeur plus attrayant. En effet, la formation professionnelle permet d’améliorer de manière décisive la sécurité sur le chantier.