Décembre 2019 I 3 minutes I acier et construction métallique
Embruns salés pulvérisés année après année sur la passerelle de la grille d’un parc éolien offshore. Dans un hall d’usine, un employé marche le long d’une plate-forme de plaque de contrôle antidérapante à côté d’une bande transporteuse. La façade en verre et en acier de la Gare de King’s Cross à Londres combine l’élégance et la fonctionnalité pour un hall inondé de lumière. Dans le stade de football, les fans supportent leur équipe, même sous la pluie. Grâce aux canaux de drainage, le terrain de jeu reste praticable, même par mauvais temps.
La liste d’exemples montrant l’énorme variété d’applications des éléments en acier peut continuer indéfiniment. L’acier joue un rôle important dans le monde en tant qu’élément structurel et architectural. Les éléments de fixation se trouvent à l’endroit où les éléments en acier sont fixés. Exposition à des charges spéciales : outre les charges souvent très élevées, la corrosion, les vibrations et les charges de vent détachent les fixations.