Nos collaborateurs travaillent donc systématiquement et automatiquement avec des équipements entretenus
En tant que client convaincu par le service Fleet Management, Florian Röger voit également des avantages dans les services numériques qui viennent compléter l'offre globale. « Par le passé, il fallait jusqu'à deux semaines pour réparer un système de compression de tubes défectueux – parfois, l'appareil revenait même en pièces détachées, ce qui coûtait beaucoup de temps et d'argent. » Le service numérique ON!Track lui rappelle maintenant par e-mail toute opération de maintenance imminente. « L'appareil ou l'outil est de retour dans un délai maximal de trois jours ouvrables », nous dit-il. « S'il est défectueux, il est simplement remplacé. De cette façon, nos collaborateurs travaillent toujours automatiquement avec des équipements entretenus. »
Grâce à un code-barres (étiquette NFC) placé sur les pinces à sertir, qui peut être scanné à l'aide d'un smartphone, les salariés peuvent savoir si l'outil choisi correspond au système de tuyauterie et aux raccords installés. L'étanchéité des sertissages réalisés peut ainsi être garantie. Comme les pinces à sertir et la sertisseuse, tous les autres appareils de l'entreprise sont munis d'un code-barres et enregistrés sur le système via ON!Track.
« Ainsi, chacun dispose toujours de tous les appareils nécessaires dans la voiture. Les ouvriers peuvent sortir de l'entrepôt des équipements plus gros, comme une carotteuse, puis les enregistrer sur l'appli en les associant au véhicule correspondant. » Et s'il manque un appareil ou un outil, Florian Röger peut le louer très facilement via le service Fleet Management. « C'est logique, par exemple, pour les pinces à sertir de grandes dimensions», dit-il. «Si vous n'en avez besoin qu'une fois par an, il est inutile de les entreposer en permanence. »