Perceuse à neige et à glace
Avec un perforateur-burineur puissant et une batterie fiable, on peut aller bien plus loin. Même l'outil amovible présente l'avantage important sur le confort et la rapidité du perçage.
Logique donc qu'une perceuse spéciale soit utilisée sur le glacier. Avec une pointe chromée et inoxydable, qui est optimisée pour la neige et les éboulis, ainsi qu'une hélice légère pour un transport confortable, la perceuse à glace et à éboulis Hilti a été développée spécialement pour la pose de piquets de porte en ski.
Perforateur-burineur sans fil TE 30-A36
Entre-temps, midi est arrivé et l'assaut du tremplin de la Prime Line s'est ralenti. Les tremplins doivent maintenant être réparés après la matinée intense et reformés. Les freeskiers et les snowboarders se retirent dans la « Hospitality Area » où un buffet pour clients affamés les attend.
Sur le conteneur dans lequel les athlètes peuvent se retirer en cas de mauvais temps, repose un coffret rouge Hilti. Il est vide : le perforateur-burineur sans fil est en utilisation.
Credits: Prime Park Sessions, Hologram Media