Faciliter votre journée de travail
Outre le dimensionnement des chevilles, d’autres questions importantes se posent: par exemple, qu’en est-il de la rigidité à la flexion des plaques d’ancrage préspécifiées? Êtes-vous sûr que toutes les directives et attestations pertinentes ont été incluses dans le calcul? Avez-vous vraiment déterminé la solution la plus économique?
La réponse à ces questions est apportée par le nouveau module de plaque d’ancrage. Cette extension vous offre la possibilité de concevoir non seulement les chevilles, mais aussi la base complète selon les réglementations et directives en vigueur (Eurocode / ETAG / ACI, etc.). Au lieu d’utiliser différents progiciels en combinaison avec des calculs manuels, PROFIS Engineering vous permet de générer en quelques clics toutes les attestations nécessaires ainsi qu’une documentation complète. Vous disposez d’une très vaste panoplie de possibilités d’optimisation, des épaisseurs de panneaux aux raidisseurs.
De même, le dimensionnement et la documentation des galeries, escaliers ou balcons constituait jusqu’à présent une tâche fastidieuse qui, souvent, ne pouvait être réalisée qu’à l’aide de différentes solutions logicielles. En particulier, le choix du cas de charge déterminant ou le calcul du poteau le plus sollicité provoque parfois des maux de tête. Nos ingénieurs ont développé l’extension pour la conception de garde-corps afin que vous puissiez relever ce défi efficacement et en toute sécurité à l’avenir. Vous pouvez l’utiliser non seulement pour calculer la cheville selon les réglementations et directives en vigueur, mais aussi pour effectuer les vérifications appropriées selon l’Eurocode pour les poteaux et les longerons ainsi qu’une attestation simplifiée du cordon de soudure.
Avec PROFIS, vous êtes non seulement toujours du côté de la sécurité, mais vous concevez également la solution la plus économique. Grâce à une détermination réaliste des charges - tenant compte de la rigidité élastique des poteaux - PROFIS détermine et répartit uniquement les charges qui agissent réellement. Cela vous permet d'optimiser facilement les épaisseurs de profil, le nombre de chevilles et les diamètres.