Tout pour la surface parfaite
Afin d'obtenir une apparence parfaite des surfaces métalliques, celles-ci doivent être poncées. L'objectif se résume simplement comme suit: une surface lisse sur laquelle il n'est plus possible de voir des excentricités, des dépôts et des rayures.
La condition préalable à un résultat de ponçage parfait est toujours la combinaison de l'appareil et du produit de ponçage adaptés. Dans la pratique, cela signifie qu'il faut d'abord commencer à poncer avec un grain grossier, puis passer à un grain de plus en plus fin jusqu'à ne plus voir aucun défaut sur la surface. Avantage d'une surface poncée et lisse: plus celle-ci est polie finement, plus la rugosité est faible et ainsi plus elle présente une surface d'attaque réduite pour la corrosion. En outre, des surfaces en acier inoxydable parfaitement poncées répondent aux exigences des entrepreneurs, des architectes, des maîtres de chantier ou des concepteurs.
Les pièces en acier inoxydable, qui sont traitées par exemple dans les mains courantes ou les escaliers, doivent souvent être soudées. Afin d'obtenir une soudure de bonne qualité, celle-ci doit être préparée, nettoyée et éliminée avec un outil approprié et un produit de ponçage adapté. Par ailleurs, les exigences optiques sont élevées lors du ponçage de l'acier inoxydable. Pour le ponçage des soudures en particulier, celles-ci doivent idéalement être invisibles à la fin.
Des meuleuses d'angle ou à bande sont souvent utilisées pour le traitement des soudures
Holger Raschke, de la société Köpp Schlosserei-Metallbau GmbH utilise volontiers une meuleuse sans fil Hilti pour le métal:
« J'atteins plus facilement les zones exiguës et angulaires avec la lime à bande. La technique sans fil est vraiment avantageuse pour cela. Par ailleurs, il est possible de changer facilement les différents bras et bande de ponçage. Nous utilisons la ponceuse à bande surtout lors du montage final des balustrades. Cela va vraiment plus vite qu'avant, car la tête entoure presque totalement le tube et seules deux étapes de travail sont ainsi requises. »