Scier et couper du métal pendant la démolition nécessite un outil robuste et léger pour des coupes lisses et rapides.
Après tout, il s’agit de démonter les vieux tuyaux, câbles, cintres et autres objets métalliques le plus rapidement possible. Vu que la plupart de ces travaux sont effectués dans des bâtiments anciens, où des matériaux d’isolation facilement inflammables sont installés, vous devez également faire attention à la protection contre l’incendie et éviter les étincelles. Avec la scie sabre sans fil Hilti SR 4-A22 et SR 6-A22, vous pouvez travailler en toute sécurité. Par rapport à d’autres scies sabres, notre spécialiste en fraisage grossier produit environ deux fois plus de coupes par charge de batterie que les autres scies sabres de la même catégorie.
En outre, grâce à la réduction active des vibrations (AVR), vous pouvez travailler en douceur et confortablement, même pendant les travaux de démolition. Même quand l’espace devient serré, vous pouvez rester dans des endroits difficiles à atteindre, comme dans le mur, au plafond ou très près du sol, maître de la situation. La démolition étant justement une tâche plus exigeante, voire plus difficile, la scie sabre compacte est protégée avec un dispositif renforcé de fibre de verre et dotée d’un boîtier de batterie également protégé.