Mars 2020 I 2 minutes I Technologie de forage et de ciselage, technologie des batteries, construction
Le forage et le martelage sont effectués partout sur le chantier généralement du premier jour jusqu’à la fin de la construction, mais aussi des fondations, du parking souterrain et des caves jusqu’à la construction, sans oublier les poignées à l’intérieur. L’expérience et la routine des travailleurs sont certes utiles dans ce genre de travaux, mais ils peuvent aussi les amener à sous-estimer les dangers potentiels.
Un travail sécurisé exige un contrôle total
Lorsque des machines et des outils sont utilisés, les travailleurs ont non seulement leurs outils, mais aussi doivent veiller à leur sécurité au travail. Les statistiques d’accidents de l’assurance sociale allemande DGUV montrent à quel point le comportement prudent et préventif est important sur le chantier. Lorsque l’on travaille avec des outils manuels, une blessure sur dix est due à un mouvement imprudent ou maladroit du travailleur. Une instruction approfondie dans l’utilisation de la technologie est donc indispensable. Cependant, de loin le plus grand risque de blessure est toujours lorsque le travailleur perd le contrôle de sa machine. Cette situation est à l’origine de près des trois quarts des accidents sur le lieu de travail couverts par la DGVU. Un cas typique est le recul de la machine lorsque le perforateur est soudainement coincé dans un coup de fer. Mais de tels risques peuvent être largement évités. Avant tout, une technologie de machines hautement efficaces et innovantes est nécessaire.
Si la perceuse s’enfonce soudainement dans le béton, la commande électronique déconnecte en toute sécurité le volant moteur en moins d’un centième de seconde.
Forer et buriner de manière productive et sans risque avec les perforateurs-burineurs de Hilti
Chez Hilti, la sécurité et la santé au travail constituent un élément central du travail de développement de nos ingénieurs. Une manipulation sûre et moins stressante de nos perforateurs-burineurs est tout aussi fondamentale que leur efficacité élevée et continue. Notre nouvelle génération de perforateurs-burineurs vous offre donc une protection efficace contre le recul de la machine, un fonctionnement simple et ergonomique et une réduction significative des contraintes physiques dues aux vibrations.
Nos ingénieurs ont développé la technologie brevetée de contrôle actif du couple (ATC) Hilti pour éviter les pertes de contrôle dues au recul de la machine. Si la perceuse s’enfonce soudainement dans le béton, la commande électronique déconnecte en toute sécurité le volant moteur en moins d’un centième de seconde. Dans le cas du perforateur, nous avons intégré pour cela une technologie de capteur de haute précision, car elle est également utilisée, par exemple, dans les airbags d’automobiles.
La tension sur les mains et les bras causée par les vibrations de la machine réduit la réduction active des vibrations (AVR). La technologie développée par nos ingénieurs réduit de deux tiers la charge de vibration de nos perforateurs par rapport aux dispositifs conventionnels, permettant ainsi à une augmentation de la sécurité au travail et la prévention des maladies dues au syndrome des vibrations main-bras.
Les dangers et les charges dus au bruit et à la poussière réduisent également de manière efficace et fiable nos appareils et les accessoires qui leur correspondent le mieux. Avec les solutions de système Hilti pour l’extraction de la poussière, par exemple, vous pouvez percer pratiquement sans poussière.