UNE NOUVELLE DIMENSION POUR LA TECHNOLOGIE DES BATTERIES

En route vers le futur avec le burineur sans fil TE 60-A36

Travailleur sur site avec TE 60-A36

Janvier 2020  I  2 minutes  I  technologie de batterie

Depuis le lancement du premier perforateur électropneumatique, « Hilti », avec sa couleur rouge typique, est synonyme de performance, de fiabilité et d’amélioration constante. Rien d’étonnant donc à ce que le très populaire burineur TE 60 soit maintenant disponible également sans fil. Et disons-le tout net: grâce à la nouvelle technologie de batterie, ce superbe engin mobile n’a rien à envier à son homologue à câble.

Un homme porte un TE 60 sur son épaule

Sécurité mobile

Outre la performance et la fiabilité, l’indépendance et davantage de sécurité sont également essentielles aujourd’hui. Des facteurs qui se reflètent dans la gamme qui ne cesse de s’élargir d’appareils Hilti sans fil. Sans fil signifie: finie la recherche fastidieuse d’une prise, et finis les risques de trébucher. De plus, le nouveau perforateur-burineur a été équipé de toutes les fonctions importantes de Hilti en termes de sécurité, telles que l’arrêt rapide électronique, la réduction active des vibrations ou l’aspiration de poussière en option.

Voici le nouveau TE 60-A36

Un perforateur-burineur fonctionnant sur batterie pratique qui offre les mêmes performances que son homologue à câble. Mais ce qui fait toute la performance du perforateur-burineur sans fil de Hilti, c’est une nouvelle batterie innovante de 9,0 Ah, dont la puissance n’a rien à envier aux appareils fonctionnant sur secteur. Jusqu’à présent, les batteries de 5,6 Ah ne permettaient de réaliser des applications lourdes ou en série sur les chantiers de construction qu’à certaines conditions. Avec la nouvelle batterie, le scepticisme à l’égard de l’efficacité et de la durée de vie de la batterie est du passé: le TE 60-A36 présente la même puissance que la version à câble – pour un poids quasiment identique. Ainsi, le perforateur associe l’indépendance et la sécurité de la flotte sans fil de Hilti à la puissance des appareils Hilti fonctionnant sur le secteur et ouvre ainsi à l’utilisateur la voie du chantier sans fil. Qu’il s’agisse d’applications telles que le forage, le burinage ou le carottage.

Comparée à la version précédente, la batterie de 36 V de 9,0 Ah offre une durée de vie prolongée de 100%. Cela signifie qu’à l’avenir, il suffira de deux batteries seulement pour une journée de travail.

Et la success story de la série TE 2019 prend ainsi une nouvelle dimension. L’étape suivante vers l’avenir consiste à effectuer des travaux lourds sur le chantier tout en assurant mobilité, indépendance et sécurité. Dans les années à venir, Hilti continuera d’œuvrer en ce sens en contact étroit avec le client. Car comme par le passé, la nécessité d’un développement continu et conjoint est le moteur des innovations révolutionnaires de Hilti.

 

SUR LA VOIE DU SUCCÈS GRÂCE À NOS CLIENTS

50 years power tools

50 ans de perforateurs Hilti – un demi-siècle d’innovation pour le compte de nos clients

Parmi tous nos autres appareils, le perforateur occupe une place particulière dans l’histoire à succès de Hilti. Depuis le lancement du premier perforateur électropneumatique, la marque « Hilti » et ses fameuses lettres rouges sont synonymes de performance et de fiabilité.

L’histoire des perforateurs Hilti est marquée par un perfectionnement continu et la nécessité de s’adapter à de nouvelles réalités. Dans les années 60, c’est le béton qui a donné lieu à de nouveaux défis. En effet, ce qui était considéré comme le summum de la beauté dépouillée pour les architectes de l’époque représentait un effort physique considérable pour l’artisan: afin de réaliser un alésage dans du béton ou d’autres substrats durs, jusqu’au milieu des années 60, la force de pression de l’utilisateur était indispensable.

En 1967, Hilti apporte une solution. Avec le premier perforateur de la série TE, on avait désormais à portée de main, sur le chantier, un outil d’insertion qui, grâce à son mécanisme à percussion électropneumatique, s’enfonçait quasiment de lui-même dans le matériau support. En l’absence de recul astreignant, le TE 17 se glissait littéralement « comme du beurre » dans le mur.

Cette révolution dans le domaine des perforateurs a été rendue possible par ce qui constitue encore aujourd’hui le cœur du travail chez Hilti: l’innovation, au plus près du client. En effet, le développement du TE 17 a été une conséquence directe des expériences accumulées par les clients avec leurs perforateurs.

Un demi-siècle plus tard, la série TE a continué à se perfectionner pour un monde dans lequel la flexibilité occupe de plus en plus les devants. Le nouveau perforateur-burineur TE 60-A36 s’est adapté à cette situation.

Ces ressources pourraient également vous intéresser

3 choses sur les appareils à piles

Chantier sans fil aujourd'hui

Janvier 2020  I  3 minutes  I  technologie des batteries

Une puissance élevée est-elle primordiale lorsqu'il s'agit de batterie? Non: selon l'application, d'autres critères peuvent entrer en jeu. En savoir plus sur nos 3 plate-formes de batterie alimentant vos appareils avec la puissance requise.

En savoir plus
7 faits sur les batteries

7 faits sur les batteries

Janvier 2020  I  6 minutes  I  technologie des batteries

Le souffre, la chaux, et le sang d'araignée sont-ils les batteries du futur? Quelle est la taille de la plus petite et de la plus grande batterie au monde? Découvrez ici 7 faits sur les batteries que vous ne connaissiez peut-être pas.

En savoir plus
HIlti store

Conseil personnalisé plutôt qu'achat sur Internet

Janvier 2020   I   5 minutes  I  Hilti Stores

Pourquoi devriez-vous aller au Hilti Store, alors qu’il y a tout sur Internet ? La réponse est simple : ici, les conseils personnalisés et l’expérience pratique sont notre priorité. Découvrez ici les témoignages de clients et de collaborateurs sur leur Hilti Store.

En savoir plus
BIM - Solutions système

La planification numérique simplifiée

Novembre 2019  I  2 minutes  I  technologie de mesure, BIM

Les méthodes de mesure numériques combinées à la méthode de travail BIM-to-Field vous permettent d'assurer un transfert précis du plan et des points de mesure sur le chantier et un retour au projet numérique, en particulier dans le cas de projets complexes impliquant plusieurs corps de métier.

En savoir plus
ON!Track Active Tracking T380 Tag et Fleet Case

Le duo gagnant pour une productivité accrue

Octobre 2019  I  4 minutes  I  services

Seul c’est bien, ensemble c’est mieux : ils sont déjà nombreux à faire confiance à la combinaison de ON!Track et du Fleet Management pour la gestion des appareils. Les clients interviewés décrivent les problèmes qu’ils ont ainsi résolus.

En savoir plus