Chantier sans fil aujourd'hui

Ces trois plate-formes de batterie vous alimentent de manière flexible et mobile avec la puissance requise

3 Plate-forme de batteries

Janvier 2020  I  3 minutes  I  technologie des batteries

 

Aucun projet de construction n'est identique: chaque projet amène sa part de nouvelles exigences et d'autres tâches. Cela demande une grande flexibilité de la part des sociétés exécutantes, de vos collaborateurs et des appareils utilisés.

La conséquence logique est le passage à des chantiers sans fil. Car là où l'on peut travailler de manière mobile sans trébucher sur les câbles, sans raccordement électrique et avec un poids réduit, le travail va tout simplement plus vite. En même temps, la multiplicité des tâches nécessite une technologie de batterie fiable et flexible.

Découvrez ici l'avantage de nos plate-formes 12 V, 22 V et 36 V.

Manœuvrable et légère

Batterie 12V

La puissance élevée et la force brute n'ont que peu d'importance et sont même gênantes pour certaines tâches. Au lieu de cela, des environnements de travail en hauteur ou dans des endroits exigus reposent plus sur la sensibilité des doigts et la flexibilité. Il est alors important que la batterie qui alimente l'appareil ne limite pas l'utilisateur en raison de sa taille et de son poids.

La plate-forme de batterie 12 V offre le rapport poids/puissance idéal pour les travaux dans des zones de travails exiguës difficilement accessibles: par exemple lors de la coupe de tuyaux en métal et en plastique ou de matériau isolant avec la scie alternative sans fil SR 2-A12, ou lors des travaux sur des armoires de commande électriques, des colliers ou des composants intégrés avec la visseuse-perceuse sans fil SF 2-A. L'ergonomie de qualité de prise et d'équilibre de ces appareils en association avec la batterie légère permettent de mieux travailler avec les mains.

D'ailleurs, même nos appareils de mesure fonctionnent en 12 V. Vous pouvez échanger les batteries 12 V entre de nombreux appareils différents et avez besoin d'un nombre moindre de batteries.

 

Robustesse et longévité

Batterie 22V

Les appareils en 22 V sont la classe moyenne solide lorsqu'il s'agit de puissance. Ils constituent le groupe d'appareils utilisés le plus fréquemment dans toutes les activités : par exemple ponceuse à disque, perceuse/visseuse, scie sauteuse, à bande et spirale ainsi que perforateurs et burineurs pour les applications de poids faible à moyen. Afin de pouvoir travailler efficacement dans ce domaine d'application, la puissance de la batterie doit d'une part correspondre. D'autre part, les appareils de cette classe ont besoin de batteries qui peuvent résister à une utilisation fréquente dans le quotidien rude des chantiers et garantir une durée de fonctionnement raisonnable par charge de batterie.

En comparaison aux plate-formes 18 V disponibles, les batteries de la plate-forme Hilti 22 V se caractérisent par leurs performances qui n'ont rien à envier aux appareils câblés de ce niveau de puissance. Les 4 Volts supplémentaires disponibles ici augmentent énormément l'autonomie et la puissance des applications les plus utilisées dans les activités de construction. Cependant, elles combinent surtout robustesse et longévité. Avec un boîtier renforcé, elles résistent aux chutes et aux accidents et permettent un rythme de travail sans interruption.

Le VC 5-A22 dans un sac à dos avec jeu d'accessoires

Dépoussiérage pratique

Mais les appareils à piles ne sont pas les seuls à offrir une certaine souplesse. Il existe un accessoire très simple pour l'aspirateur sans fil VC 5-A22 qui rend le travail mobile sans fil encore plus facile : le VC 5-A22 dans un sac à dos avec jeu d'accessoires permet un dépoussiérage flexible pour la classe de poussière L, y compris la poussière domestique, le sable et le plâtre. Cela garantit une meilleure posture du dos, un transport confortable et des mains libres pour d'autres tâches.

 

   

Applications difficiles avec des appareils sans fil

Batterie 36V

Rester sans fil, mobile et flexible pour les applications difficiles ? Cela n'était pas souvent possible parce que les appareils sans fil ne disposaient simplement pas de suffisamment de puissance ou que les batteries correspondantes étaient trop lourdes afin de permettre des travaux sans se fatiguer.

Entre-temps, la batterie lithium-ion de 36 V a mis fin à ce problème: grâce à elle, les trébuchements sur les câbles font partie du passé même dans la démolition et les autres applications difficiles. Vous pouvez ainsi percer, buriner et scier avec les perforateurs et les burineurs sans fil TE 60 A-36 et la scie alternative sans fil SR 30-A36 sans problème avec la même puissance que les appareils câblés.

« J’ai été très surpris de la puissance qu’il assurait. Le TE 60 me facilite vraiment le quotidien ». Christoph Scholz, contremaître, société Zechbau, Munich

 

Fleet sans fil : le gros avantage pour les clients de Fleet

Les clients de flotte en font plus avec leur chantier sans fil, car les services allant des services de réparation gratuits aux appareils de prêt disponibles rapidement et au jeu de batteries et d'appareils adaptés à vos applications principales s'appliquent aussi bien aux appareils qu'aux batteries correspondantes. Vous épargnez ainsi vos nerfs et économisez du temps et de l'argent.

Découvrez comment d'autres entreprises utilisent la combinaison On!Track et la flotte afin de gérer de manière transparente et simple leurs appareils sans fil.

Ces ressources pourraient également vous intéresser

Batteries du chaudron de la sorcière

7 faits sur les batteries que vous ne connaissiez peut-être pas

Janvier 2020  I  6 minutes  I  technologie des batteries

Le souffre, la chaux, et le sang d'araignée sont-ils les batteries du futur ? Quelle est la taille de la plus petite et de la plus grande batterie au monde ? Découvrez ici 7 faits sur les batteries que vous ne connaissiez peut-être pas.

En savoir plus
Un employé du magasin et un client discutent devant une valise ouverte

Conseil personnalisé plutôt qu'achat sur Internet

Janvier 2020   I   5 minutes  I  Hilti Stores

Pourquoi devriez-vous aller au Hilti Store, alors qu’il y a tout sur Internet ? La réponse est simple : ici, les conseils personnalisés et l’expérience pratique sont notre priorité. Découvrez ici les témoignages de clients et de collaborateurs sur leur Hilti Store.

En savoir plus
ON!Track Active Tracking T380 Etiquette et étui de parc de véhicules

Le duo gagnant pour une productivité accrue

Octobre 2019  I  4 minutes  I  services, compétence, interview

Seul c’est bien, ensemble c’est mieux : ils sont déjà nombreux à faire confiance à la combinaison de ON!Track et du Fleet Management pour la gestion des appareils. Les clients interviewés décrivent les problèmes qu’ils ont ainsi résolus.

En savoir plus
Ouvrier de la construction forant dans le béton

Toute la liberté du sans fil

Entrez dans une nouvelle dimension avec le perforateur-burineur SDS-max TE 60-A36 sans fil.

En savoir plus
Jeu d'appareils en coffret

Make it fit

Avec le configurateur Make it fit, choisissez la combinaison qui vous convient parmi nos outils, batteries, chargeurs et accessoires.

En savoir plus