Systèmes de dépoussiérage enfichables

Gestion des bourrages pour le forage et le ciselage

TE DRS-4-A

Aspiration de la poussière intégrée pour une collecte pratique de la poussière lors du forage jusqu'à ø20, compatible avec le marteau perforateur TE4-A22, notre centrale électrique légère.

Vers le shop

TE DRS-6-A (02)

Aspiration de la poussière intégrée pour une collecte confortable de la poussière lors du forage jusqu'à ø20. Avec tête de burin pour un burinage sans poussière avec des ciseaux pointus et plats de 18 et 25 cm. Compatible avec les marteaux perforateurs et burineurs TE6-A22 & TE6-A36.

Vers le shop

TE DRS-M

TE DRS –M: Eingebaute Absaugung für Stauberfassung mit dem Bohrhammer TE 7 und dem Bohr- und Meißelhammer TE 7-C. 

Vers le shop

Gestion des poussières Ponçage grossier et fin

Boîte à poussière KPL

Extraction de la poussière et composants pour le ponçage avec les ponceuses à orbite aléatoire Hilti

Vers le shop

Sac à poussière

Extraction de la poussière et composants pour le ponçage avec les ponceuses à orbite aléatoire Hilti

Vers le shop

Sac à poussière W-AF SS

Extraction de la poussière et composants pour le ponçage avec les ponceuses orbitales Hilti

Vers le shop