Construction modulaire
Préfabrication en série pour plus d'efficacité dans le secteur du bâtiment
Les approches telles qu'une planification précoce et globale et le recours à des processus numériques ne s'appliquent pas qu'à la construction modulaire. La préfabrication peut notamment servir, même partiellement, avec d'autres techniques de construction.
« Au début, nous désirions concevoir une structure modulaire qui réponde aux mêmes exigences et affiche la même durée de vie qu'un bâtiment traditionnel. »
Jörg Bauer réalise des constructions en bois massif. Sa société est la seule en Europe à bâtir des bâtiments certifiés durables, qui résistent entre 80 et 100 ans en version climatiquement neutre. Ses éléments modulaires présentent un taux de préfabrication de 98 pour cent. Sols, fenêtres et revêtements muraux ainsi que l'ensemble des équipements électriques et sanitaires sont déjà montés en atelier, si bien que le client reçoit un bâtiment fini en livraison. Les avantages de la fabrication en série des éléments modulaires sont de taille : « Si vous construisez un bâtiment aujourd'hui et décidez de le reproduire tout de suite après, les coûts de production baissent de près de 30 pour cent en ce qui concerne les salaires », déclare l'entrepreneur. Les salariés de Jörg Bauer n'ont pas besoin de savoir lire un plan de construction. Chaque geste est précis.
Les éléments modulaires de Variahome ne sont pas plus avantageux que des bâtiments traditionnels, car ils utilisent des matériaux de haute qualité et du bois massif.