Exosquelette d'épaule EXO-S
New productArticle #r14012433
Exosquelette de construction portable qui aide à soulager la fatigue des épaules et du cou lors du travail au-dessus du niveau des épaules, pour un tour de biceps jusqu'à 40 cm (16 po)
Caractéristiques et applications
- Des chantiers plus sûrs - aide à réduire la fatigue des épaules et du cou des travailleurs qui effectuent des travaux au plafond en diminuant les contraintes physiques.
- Attirer et retenir les meilleurs membres de l'équipe - les exosquelettes de construction contribuent au bien-être de la main-d'œuvre en aidant à réduire les congés-maladie causés par un travail physiquement exigeant.
- Conception pratique et conviviale - conçue pour faciliter au maximum le port, le réglage et le nettoyage sur le chantier
- Adapté à un usage quotidien - offrant une liberté de mouvement et ne pesant que 2,3 kg, l'EXO-S est l'un des exosquelettes d'épaule les plus légers actuellement disponibles.
- Personnalisable - un support pour la nuque peut être ajouté pour un soulagement supplémentaire lors des tâches les plus exigeantes au plafond.
- Idéal pour les tâches continues ou répétitives, au plafond, avec ou sans outils.
- Installation de cloisons sèches - fixation des rails aux plafonds et aux murs, pose de bandes, suspension et vissage des panneaux.
- Meulage et ponçage des surfaces - finition des murs/plafonds
- Installation au plafond - tuyauterie, sprinklers, gaines d'air, gaines de ventilation, chemins et rails de câbles
Services
Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
Données techniques
Documents et vidéos
Conseil et assistance
Exosquelette pour travaux au-dessus de la tête EXO-S
Plus de santé pour vous et vos employés
Les travaux au-dessus de la tête récurrents et longs font partie du quotidien dans de nombreux domaines du bâtiment. Ils augmentent le risque de problèmes de santé à long terme, notamment au niveau des épaules.
L'exosquelette offre un soutien important pour tous les travaux au-dessus de la tête et sur les murs. En l'utilisant, vous réduisez le risque de plaintes et d'arrêts de travail à long terme de vos collaborateurs.
Qu'est-ce qu'un exosquelette?
L'EXO-S utilise la technique de traction mécanique par câble pour déplacer le poids des épaules vers les hanches qui sont mieux adaptées pour supporter le poids. Notre exosquelette apporte un soutien ergonomique supplémentaire et augmente votre sécurité et votre confort lors des travaux au-dessus de la tête (au-dessus de la hauteur des épaules), par exemple sur des murs ou des plafonds. Avec son poids de 2,5 kg seulement, l'exosquelette n'entrave pas la liberté de mouvement naturelle et peut être adapté à différentes corpulences sans outils supplémentaires.
Voir le produitUne solution pour tous les travaux au-dessus de la tête
Un plâtrier de Hansen AG s'est blessé à l'épaule après un accident de kite privé. Pendant des semaines, il n'a plus pu réaliser ses travaux de plâtrier. « Cela m'a ouvert les yeux », raconte Martin Manrecaj, propriétaire de Hansen AG. Pour les travaux de peinture, il existe des accessoires simples comme des rouleaux à long manche pour faciliter les travaux au-dessus de la tête. Pour les travaux de plâtrerie où il faut accrocher des plaques de cloison sèche ou des profilés au plafond, c'est plus difficile. C'est du moins ce que pensait Martin Manrecaj.
Testez l'EXO-SExosquelette pour une meilleure protection de la santé et de la sécurité au travail
En cherchant sur Internet, il est tombé sur l'exosquelette de Hilti. « J'ai su tout de suite que j'allais essayer l'exosquelette », se rappelle Martin Manrecaj. La protection de la santé et la sécurité au travail sont des priorités chez Hansen AG. Les avantages de l'exosquelette sont évidents : Les ouvrières et ouvriers restent en bonne santé plus longtemps et sont plus efficaces car ils fatiguent moins vite. « Je veux être un employeur chez lequel mes collaborateurs essaient les dernières technologies et viennent travailler avec plaisir », explique Martin Manrecaj. L'exosquelette est parfait pour cela.
"Un outil fantastique" selon Hansen AG
Hansen AG dans l'Oberland bernois prouve que la fatigue physique peut être massivement réduite grâce à l'exosquelette Hilti
«Quand j'ai entendu pour la première fois le terme d'exosquelette, je ne voyais pas vraiment de quoi il pouvait s'agir», raconte Christian Brunner, plâtrier chez Hansen AG dans l'Oberland bernois. Aujourd'hui, il est totalement emballé par le système et ne pourrait plus se passer de cette aide pour les travaux au-dessus de la tête.
Questions et réponses sur l’exosquelette
Qu’est-ce qu’un exosquelette ?
Notre exosquelette passif (non motorisé) du haut du corps fournit un soutien ergonomique et se fixe au dos et aux bras. L’EXO-S peut réduire jusqu’à 60 % la tension et la fatigue sur vos épaules causées par le travail aérien répétitif.
Vous souhaitez tester l’exosquelette ?Contactez-nous ici pour une démo gratuite
Où peut-on insérer des exosquelettes ?
L’exosquelette Hilti EXO-S a été spécialement développé pour une utilisation sur les chantiers de construction et assiste l’utilisateur dans tous les travaux aériens. La conception compacte et légère permet une liberté de mouvement sans obstacle, permettant à l’utilisateur de le porter confortablement pendant toute une couche. De plus, il ne nécessite pas de source d’alimentation et peut être utilisé de manière flexible.
Quels sont les avantages de l'exosquelette pour les travaux au-dessus de la tête?
- Réduit les signes de fatigue et les douleurs
- Réduit le risque de blessures aux articulations
- Offre une liberté de mouvement maximale
- Système léger qui pèse au total moins de 2.5 kg
- Grâce au système de tirage par câble et sans électricité, pratiquement sans entretien et toujours prêt à l'emploi