Image alt text (optional)

Davantage de sécurité sur les chantiers avec Nuron

Les technologies innovantes et les outils optimisés assurent une meilleure protection au travail

La protection efficace de vos collaborateurs est la priorité absolue sur vos chantiers. En collaboration avec nos clients, nous avons donc équipé les appareils Nuron de fonctions de sécurité innovantes. Les nouveaux appareils Nuron se démarquent par leur ergonomie, leur robustesse et leur poids si bien que les utilisateurs peuvent travailler aussi pendant de longues périodes en préservant leur santé. 

De plus, encore davantage d'appareils disposent désormais des technologies Hilti qui ont fait leurs preuves comme la réduction active des vibrations (AVR), le contrôle actif du couple (ATC) ou les systèmes de récupération des poussières (DRS).

Découvrez les autres appareils Hilti Nuron

Actuellement, plus de 70 appareils Nuron sont déjà disponibles, beaucoup d'autres vont suivre.

On voit la photo du perforateur sans fil Hilti Nuron TE 6-22.

Perforateur sans fil TE 6-22

Plus sûr et plus confortable : le perforateur sans fil est simple à manipuler et est un outil équilibré. Pour une plus grande sécurité au travail, il est équipé du contrôle du couple (ATC) et du contrôle des vibrations AVR. De plus, un module de récupération de poussière peut se connecter sur l'appareil en clic.

Vers le perforateur sans fil TE 6-22
On voit la photo de la visseuse-perceuse sans fil Hilti Nuron SF 4-22.

Visseuse-perceuse sans fil SF 4-22

La visseuse-perceuse sans fil compacte et puissante est équipée du contrôle actif du coupe (Active Torque Control - ATC). Ce système empêche que le corps de l'outil ne tourne de manière incontrôlée, par exemple si une mèche est coincée. Une lampe de travail LED permet en outre de bien voir votre zone de travail.

Vers le visseuse-perceuse sans fil SF 4-22
On voit une photo de l'aspirateur Hilti Nuron VC 10-22.

Aspirateur sans fil VC 10-22

L'aspirateur séduit avec son nettoyage automatique du filtre et une force d'aspiration élevée constante pour réduire l'exposition à la poussière. Les différents systèmes certifiés comme lors du perçage avec la mèche creuse, simplifient l'application et le système de portage avec sac à dos ergonomique offre la plus grande mobilité possible.

Vers le aspirateur sans fil VC 10-22
On voit le cloueur sans fil Hilti Nuron BX 3-22.

Cloueur sans fil BX 3-22

Le cloueur BX 3-22 présente une vitesse élevée et une longue autonomie. Peu importe que vous vouliez poser des fixations dans l'acier ou le béton, le BX 3-22 réalise jusqu'à 850 points de fixation avec une charge de batterie. De plus, grâce à sa batterie compacte, il simplifie aussi les travaux au-dessus de la tête.

Vers le cloueur sans fil BX 3-22

Nouvelles fonctions et fonctions améliorées pour davantage de protection au travail

Plusieurs précautions valent mieux qu'une

Les travaux potentiellement dangereux et épuisants deviennent plus sûrs et plus faciles pour vos collaborateurs : les appareils sans fil Nuron possèdent de nouvelles fonctions de sécurité optimisées et un design revisité. Voyez ici comment nous avons optimisé les outils.

On voit une personne qui coupe de l'acier avec la meuleuse d'angle Hilti Nuron AG 6D-22.
1 / 4
S'arrête immédiatement en cas de danger

La nouvelle technologie SensTech™ reconnaît la main de l'utilisateur et remplace ainsi l'interrupteur homme mort : si l'utilisateur lâche la poignée, l'appareil s'arrête. La meuleuse d'angle AG 6D-22 par exemple combine cette fonction avec la fonction ATC 3D : si l'outil se déplace par à-coups ou de manière incontrôlée, le disque à tronçonner s'arrête immédiatement grâce au contrôle actif du couple.

On voit le perforateur sans fil Hilti Nuron TE 4-22 en action.
2 / 4
Plus de puissance, mais moins de poids

Avec sa batterie puissante et son design revu, le rapport puissance/poids est optimal sur le perforateur TE 4-22.

Une personne porte le récupérateur de poussière Nuron VC 10-M sur le dos.
3 / 4
Ici, la poussière prend la poudre d'escampette

Vous pouvez enfin travailler partout sans poussière : les systèmes pour éviter la poussière sont disponibles pour toutes les applications et réduisent considérablement l'exposition aux poussières sur les chantiers.

On voit une photo de la nouvelle boulonneuse à chocs Hilti Nuron SIW 8-22 en action.
4 / 4
Des appareils plus petits pour un travail plus flexible

Les travaux dans les espaces exigus ou au-dessus de la tête sont particulièrement fatigants. Nous avons donc conçu des appareils Nuron compacts et ergonomiques pour une utilisation dans ces domaines, pour moins de fatigue et des applications flexibles.

Plus de protection dans plus d'appareils : de nouvelles fonctions et davantage d'appareils avec nos technologies qui ont fait leurs preuves rendent le travail sur votre chantier plus facile et plus sûr.

De la puissance à la connectivité – tous les avantages de Nuron

Vos projets sont prêts à relever les défis du futur. Découvrez ici les caractéristiques avec lesquelles nous équipons Nuron. 

Une personne retire une batterie Hilti Nuron d'une visseuse Hilti Nuron SID 6-22 et l'installe dans un chargeur.

Un seul système de batterie : pour plus de 70 appareils

Des applications simples à difficiles, tous les appareils Nuron peuvent être utilisés sur un seul système sans fil 22 V.

En savoir plus sur la batterie compatible
Une personne utilise la tronçonneuse Hilti Nuron DSH 600-22.

Puissance maximale : plus de puissance et d'autonomie

Nuron fournit des batteries avec une grande autonomie et dotées de la puissance des appareils électriques filaires et des appareils à essence, même pour les applications difficiles.

En savoir plus sur la puissance
Un client connecte le cloueur sans fil Hilti Nuron BX 3 avec l'application

Connectivité : pour une productivité plus grande

Les services basés sur les données aident à gérer les batteries et à planifier et gérer facilement les appareils.

En savoir plus sur la connectivité
Des mains maintiennent le perforateur Hilti Nuron TE 4-22 avec batterie Nuron B22-170.

Nuron en un coup d'œil

Vous trouverez ici une rapide vue d'ensemble de Nuron et toutes les fonctions du nouveau système de batterie de Hilti.

Nuron en un coup d'œil

Comment passer à Nuron

Augmentez la sécurité au travail dans votre entreprise. Nous vous montrons comment passer vos projets en cours simplement et rapidement sur le nouveau système de batterie 22 V – ou contactez-nous directement pour un conseil personnalisé.

Découvrez les avantages de Nuron pour vos projets

Voici les nouveautés qu'apporte Nuron à votre branche

Le système de batterie Nuron a été conçu pour répondre aux performances requises des domaines d'applications les plus variés, de la construction à sec jusqu'à la pose dans des installations industrielles. Découvrez ici comment vous pouvez utiliser Nuron dans votre domaine.

Travaux de démolition avec TE 2000-22

Bâtiment et génie civil

Nuron vous permet de mener à bien des applications difficiles sans essence et sans câble. La nouvelle interface de batterie vous offre ici la puissance d'un appareil à câble.

En savoir plus sur Nuron dans le bâtiment

On voit l'application de la sertisseuse hydraulique NPR 32 XL-22 avec la batterie Hilti Nuron B22-55.

Équipement sanitaire, chauffage et climatisation

Une puissance maximale pour un poids optimisé : les appareils Nuron améliorés facilitent les travaux au-dessus de la tête et les installations de tout type. Grâce à l'analyse basée sur les données, vous savez toujours quels appareils sont utilisés.

En savoir plus sur Nuron dans le domaine SCC

On voit un ouvrier avec une meuleuse d'angle sans fil Hilti Nuron AG 6D-22 qui meule du métal.

Construction métallique et acier

Avec une puissance jusqu'à deux fois plus grande par rapport aux appareils sans fil existants et une ergonomie améliorée, nos appareils Nuron sont parfaits pour les travaux avec l'acier et les métaux. 

En savoir plus sur Nuron dans la construction métallique et acier

Un rail pour placoplâtre est fixé au plafond avec le cloueur Hilti Nuron BX 3-22.

Aménagement intérieur

Qu'il s'agisse de meuler, de couper, de scier ou de travaux au-dessus de la tête : les batteries solides et les appareils Nuron à l'ergonomie améliorée protègent vos collaborateurs et augmentent leur confort de travail. 

En savoir plus sur Nuron dans l'aménagement intérieu

Eine Person nutzt den Hilti Nuron SF 4-22 zum Bohren

Travaux électriques

Vous exploitez un grand nombre de vos appareils nécessaires au quotidien via un seul système de batterie. Vous réduisez ainsi les pauses pour recharger et augmentez votre productivité et votre flexibilité sur le chantier.

En savoir plus sur Nuron dans la branche électrique

Hilti Nuron Akku-Schlagschraubers SIW 6-22 in Anwendung

Énergie et industrie

Travail facile dans l'acier, le béton et la maçonnerie : avec Nuron, vos collaborateurs travaillent dans les installations d'énergie et industrielles en toute sécurité et de manière ergonomique sans faire aucun compromis à la puissance.

En savoir plus sur Nuron dans l'industrie

En savoir plus sur nos solutions sans fil

On voit une batterie Hilti Nuron.

La technologie de batterie Nuron

Les batteries Nuron ont été conçues de manière à garantir un transfert de puissance élevé et pour que vous puissiez les utiliser même pour les applications les plus exigeantes. En savoir plus ici.

Voir la technologie
On voit l'illustration d'un chantier.

Davantage de possibilités grâce aux données

L'« Internet des Objets » est déjà arrivé sur les gros chantiers. Lisez dans notre Livre blanc comment économiser de l'argent avec l'IdO et les outils sans fil, augmenter la productivité et accroître la sécurité.

Voir le Livre blanc
On voit une personne avec un coffret Hilti dans un entrepôt.

Votre passage à Nuron

Découvrez ici comment vous pouvez passer rapidement et facilement votre entreprise sur Nuron – ou contactez-nous directement pour une offre personnalisée et d'autres conseils.

Voir la mise à niveau