SÉCURITÉ DANS LA CONSTRUCTION MÉTALLIQUE ET EN ACIER

FIXATION EN TOUTE SÉCURITÉ

Croyez-vous que vous devez prendre en compte les coûts, les dépenses et les risques lors de l'utilis

Cette évaluation fait désormais partie du passé. La solution: un système déterminé composé d'une visseuse et d'un module d'insertion intelligent, avec lequel les goujons d'ancrage peuvent être posés facilement et même sans avoir recours à une clé dynamométrique de manière fiable et conforme à l'homologation.

Vous êtes intéressé(e)? Laissez-vous convaincre par une démonstration en direct:

SI-AT Modul - Drehmoment

FORMATION: TECHNIQUE DE CHEVILLAGE DANS LA CONSTRU

Vous recherchez une formation pratique qui stimule les employés et renforce l'efficacité de l'entrep

Les propriétés de charge et les domaines d'utilisation des systèmes de fixation dans la construction métallique et en acier se développent en permanence, non seulement grâce aux nouveaux agréments techniques européens (ATE). Afin que vos employés puissent utiliser le système qui convient dans toutes les situations, nous vous proposons cette formations pratique et complète sur la technique de chevillage de votre secteur.

Sicherheitsschulung  Dübeltechnik