Sécurité dans la construction de façades

Akku-Auspressgerät HDE 500-A22

DOSAGE SIMPLE, POSE EN TOUTE SÉCURITÉ

Pourquoi travailler manuellement lorsqu'il est possible de le faire automatiquement?

Le dosage correct des mortiers chimiques à injection n'a jamais été aussi simple: avec notre appareil à injection sans fil HDE 500 A-22, ajustez la quantité de mortier souhaitée à l'aide d'une roue de dosage. Le clou pour les applications de façades: grâce au contrôle visuel via nos douille-tamis, vous utilisez toujours la quantité de mortier correcte même en maçonnerie, peu importe où vous avez percé dans la structure de coffrage.

Akku- Auspressgerät HDE 500-A22

DOSAGE PRÉCIS, CONTRÔLE OPTIMAL

Réduire les risques et faire aussi des économies?

Avec la combinaison de l'application Volume Calculator et de l'appareil à injection sans fil, vos employés savent toujours précisément la quantité de mortier nécessaire pour une fixation en toute sécurité et réduisent ainsi les risques liés à l'adhérence en raison de quantités de mortier trop faibles. Vous économisez également de l'argent: le déclencheur sensitif et le mécanisme de desserrage automatique économisent du mortier et évitent les gouttes involontaires.