Percer le métal et réaliser des travaux de prémontage en atelier

Visseuse-perceuse sans fil puissante pour percer, poser, visser et fixer l'acier et le métal

Percer le métal avec la SF 6-A22

La qualité et l'efficacité du perçage dépendent toutefois de plusieurs facteurs : la vitesse de rotation de l'appareil, la pression exercée lors du perçage, le matériau support dans lequel le trou est percé et le foret utilisé sont déterminants.

 

Maniable, compacte, puissante : la visseuse-perceuse sans fil pour le métal

Nous proposons des appareils pour toutes les applications : ils présentent un équilibre parfait entre puissance, poids
et taille.

Visseuse-perceuse sans fil SF 4-A22

Appareil compact : SF 4-A22

La SF 4-A22 avec embout HSS est une visseuse-perceuse polyvalente pour la plupart des travaux quotidiens de perçage et de pose. Grâce à son poids, elle convient également aux applications au-dessus de la tête.

Visseuse-perceuse sans fil SF 4-A22
Percer le métal avec la SF 6-A22

Appareil puissant : SF 6(H)-A22

Les perceuses-visseuses SF 6-A22 et SF 6H-A22 se caractérisent avant tout par leur couple élevé et leur polyvalence. Elles font leurs preuves, même lors des travaux de construction lourds réalisés pendant de longues journées.

Visseuse-perceuse sans fil SF 6-A22 Visseuse-perceuse à percussion sans fil SF 6H-A22
Visseuse-perceuse sans fil SF 8M-A22

L'appareil ultime : SF 8M-A22

La spécialiste du métal à quatre vitesses peut percer du métal de 20 mm d'épaisseur au maximum. Le mandrin est optimisé pour le travail des métaux et se bloque davantage si une mèche glisse.

Visseuse-perceuse sans fil SF 8M-A22

Quelle mèche HSS est adaptée à quel matériau ?

En principe, le procédé pour le réglage correct de la vitesse de rotation des mèches HSS est le suivant : 

  • Plus la mèche est petite, plus la vitesse de perçage doit être élevée.
  • Plus la mèche est grosse, plus elle doit être faible.

Utiliser la mèche HSS appropriée :

HSS-R – Standard

  • Percer les alliages d'acier et l'acier pur  
  • Pour l'utilisation dans les perceuses à main et dans les colonnes de forage

Matériaux : acier, acier moulé, fonte grise, fonte malléable, fer fritté, graphite, bronze, laiton, aluminium 

HSS G – Premium

  • Percer l'acier à alliage moyen et l’acier pur
  • Pour l'utilisation dans les perceuses à colonne ainsi que dans les tours et les fraiseuses

Matériaux : acier, acier moulé, fonte grise, fonte malléable, fer fritté, graphite, bronze, laiton, aluminium

HSS-Co – Ultimate

  • Percer les aciers à alliage fort et les aciers purs ainsi que les aciers trempés
  • Pour une utilisation sur des perceuses manuelles et à colonne ainsi que sur des tours et des fraiseuses

Matériaux : Matériaux durs et résistants comme les alliages d'acier et l'acier haute résistance ainsi que l'acier inoxydable   

 

Filetage et chanfreinage
Le taraud Hilti représente la meilleure solution pour réaliser les filetages intérieurs. Le chanfrein en forme d'entonnoir du trou foré facilite la mise en place et la coupe du taraud.

Mèche HSS-TB

  • Taraud pour fileter le métal

Mèche de fraise HSS-CB

  • Vissage affleurant de vis à tête fraisée dans des surfaces métalliques
  • Chanfreinage et ébarbage précis à des vitesses de rotation élevées

Conseils pour optimiser la durée de vie des mèches à métaux

  1. Vitesse de rotation et réglage de l'appareil / sélection de la vitesse corrects :
    il faut régler la vitesse de rotation afin qu'elle soit adaptée à la taille de la mèche et au matériau de base.
  2. Pré-percer pour les grands diamètres :
    pour les grands diamètres (> 8 mm), il est préférable de pré-percer avec une mèche plus petite afin de progresser plus rapidement et de ménager la mèche.
  3. Refroidissement des mèches avec de l'huile de coupe :
    l'ajout d'une quantité suffisante d'huile de coupe permet d'optimiser les performances de perçage et la durée de vie des mèches HSS.

Accessoires pour les visseuses-perceuses à métaux

Mèche étagée

Percer dans le métal avec une mèche étagée

Les mèches étagées sont parfaites pour percer des trous de différentes tailles dans le métal. L'embout centre, perce et ébarbe en une seule opération.

Voir le produit
Scie-cloche

Percer des trous et des ouvertures avec la scie cloche

Percer des trous de petit ou de grand diamètre dans différents matériaux.

Voir le produit

Travaux de fixation et de vissage lors du prémontage

Visser le métal à l'aide de la visseuse à percussion sans fil Hilti lors du prémontage

Dans la catégorie SIW (SI=Screw Impact, W=Wrench), nous proposons la visseuse à percussion
sans fil 6AT-A22
qui peut également fonctionner avec le module de couple adaptatif SI-AT-A22
(ce module remplace la clé dynamométrique classique pour les goujons d'ancrage, par exemple).

Dans la catégorie Ultimate, nous proposons les visseuses à percussion sans fil SIW 22T-A et
SIW 9-A22 à couple élevé pour la pose de chevilles et le vissage.

Voir les visseuses à percussion sans fil

Accessoires pour les visseuses à percussion

Cela pourrait également vous intéresser

Couper le métal avec une tronçonneuse sans fil

Tronçonner et couper le métal

Les domaines d'application du sciage des métaux sont aussi variés que les matériaux eux-mêmes.

En savoir plus
Meuler le métal avec la meuleuse d'angle sans fil AG 4S-A22

Meuler et polir le métal

Meuleuses sans fil pour usiner l'acier et l'acier inoxydable.

En savoir plus