SÉCURITÉ DANS LA TECHNIQUE DE PLOMBERIE, DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

SÉCURITÉ AVEC LE SYSTÈME

Tout est sous contrôle lors du pressage des tubes?

Lors de la création de connexions par pressage de tubes, l'interaction entre le système de tubes, le sertisseur, les pinces et bagues à sertir doit correspondre. Pas de problème avec la nouvelle presse pour tuyaux Hilti et la sertisseuse: grâce à l'interaction avec des fabricants de tuyaux renommés, vous travaillez en toute sécurité et avec un équipement certifié TÜV.

Vous êtes intéressé(e)? Laissez-vous convaincre par une démonstration en direct:

Image alt text (optional)

PLANIFICATION SURE DES ISSUES DE SECOURS

L'installation tient-elle lorsqu'elle brûle?

Sécurité en cas de chute: en cas d'incendie, vos sous-structures de l'équipement technique du bâtiment doivent tenir suffisamment longtemps afin de garantir une évacuation en toute sécurité du bâtiment par les issues de secours. Hilti est votre partenaire pour des systèmes d'installation sûrs: conformes à la nouvelle directive EAD, nous vous aidons dans votre travail avec des services complets et une documentation exhaustive. Vous travaillez ainsi en toute sécurité, conformité et réduisez les risques pour votre entreprise.

Cela vous intéresse? Nous vous rendons volontiers visite:

Flucht- und Rettungswege