Sécurité dans le secteur industriel

S-BT -Linie, Befestigen auf Stahl

FIXATION SUR L'ACIER

Voulez-vous renoncer à un soudage ou une fixation chère, fastidieuse et source d'erreurs?

Avec les goujons filetés de la gamme S-BT, vous travaillez en toute sécurité, évitez les erreurs et protégez le revêtement de vos éléments de construction: les goujons filetés S-BT peuvent être traités rapidement et simplement, n'endommagent pas les couches protectrices et respectent les exigences en termes de corrosion pour les différents environnements allant des halls de fabrication aux plate-formes offshore.

SI-AT Modul - Drehmoment

FIXATION EN TOUTE SÉCURITÉ

Croyez-vous que vous devez prendre en compte les coûts, les dépenses et les risques lors de l'utilis

Cette évaluation fait désormais partie du passé. La solution: un système déterminé composé d'une visseuse et d'un module d'insertion intelligent, avec lequel les goujons d'ancrage peuvent être posés facilement et même sans avoir recours à une clé dynamométrique de manière fiable et conforme à l'homologation.

Vous êtes intéressé(e)? Laissez-vous convaincre par une démonstration en direct: