Gamme de mortiers et composants système

HIT-RE 500 V3

En savoir plus

HIT-HY 200

En savoir plus

HIT-RE 500 V3

Troisième génération de notre mortier à base de résine époxy à durcissement lent, avec technologie SafeSet et performance maximale, même dans des trous forés au diamant

Commander ici

HIT-HY 200

Mortier injectable à durcissement rapide HIT-HY 200, avec technologie SafeSet, fiabilité et productivité maximales

Commander ici

HIT-HY 170

Mortier universel à durcissement rapide HIT-HY 170 pour raccords de fers d'armature a posteriori ainsi que chevillages dans le béton et la maçonnerie

Commander ici

Comparaison des mortiers

Type de mortier injectable

HIT-RE 500 V3

Mortier à base de résine époxy à durcissement lent

HIT-HY 200-R

Mortier injectable à durcissement rapide

HIT-HY 170

Mortier universel à durcissement rapide

Méthode de forage

- Forage par rotopercussion (TE-CX/YX)

- Forage par rotopercussion avec nettoyage automatique des trous (TE-CD/YD)

- Forage au diamant

- Forage par rotopercussion (TE-CX/YX)

- Forage par rotopercussion avec nettoyage automatique des trous (TE-CD/YD)

- Forage par rotopercussion (TE-CX/YX)

- Nettoyage automatique des trous avec SafeSet

Nettoyage des trous

- Nettoyage automatique des trous avec mèches creuses (TE-CD/YD)

- Nettoyage manuel

- Nettoyage à l'air comprimé

- Nettoyage automatique des trous avec mèches creuses (TE-CD/YD)

- Nettoyage manuel

- Nettoyage à l'air comprimé

- Nettoyage automatique des trous avec mèches creuses (TE-CD/YD)

- Nettoyage manuel

- Nettoyage à l'air comprimé

Diamètre

Élément de fixation

- Barre d'armature B500-B, Ø 8 à 40 mm

- Ancrage HZA-R, M12 à M24

- Ancrage HIT-V/HIT-C, M8 à M30

 

- Barre d'armature B500-B, Ø 8 à 32 mm

- Ancrage HZA-R, M12 à M24

- Ancrage HIT-V/HIT-C, M8 à M30

- Ancrage HIT-Z, M8 à M20

- Barre d'armature B500-B, Ø 8 à 25 mm

- Ancrage HIT-V/HIT-C, M8 à M24

Profondeur d'ancrage max. 320 cm 100 cm 100 cm
Température du matériau support lors du montage -5°C à +40°C -10°C à +40°C -10°C à +40°C

Temps d'implantation /

de durcissement: (à +20°C)

30 min. / 420 min. 15 min. / 90 min. 5 min. / 90 min.
Volume des cartouches 330 ml, 500 ml, 1400 ml 330 ml, 500 ml 330 ml, 500 ml
Recommandé pour...

- Trous forés au diamant

- Diamètre important et grande profondeur d'ancrage

- Mise en place plus longue de la tige d'ancrage

- Mortier le plus fiable pour toutes les applications dans le béton

- Charge de traction maximale dans le béton fissuré

- Basses températures

- Mortier standard à usage universel

- Toutes les applications standard dans le béton et la maçonnerie