Vue d'ensemble des appareils à injection

Appareil à injection HDE 500-A22 – productivité maximale et ergonomie supérieure

Téléchargement 

P 8000 D

Commander ici

HDE 500-A22

Commander ici

Comparaison des appareils à injection

Type d'appareil à injection

P 8000 D

Appareil à injection pneumatique

HDE 500-A22

Appareil à injection sans fil

HDM

Appareil à injection manuel

Mortiers injectables adaptés

HIT-RE 500 V3

Tous les mortiers injectables Hilti HIT en porte-cartouches 

Tous les mortiers injectables Hilti HIT en porte-cartouches 

Cartouches adaptées

- 1400 ml

- 330 ml

- 500 ml

- 330 ml

- 500 ml

Recommandé pour...

- Projets d'envergure 

- Profondeur d'ancrage importante

- Applications immergées

- Usage indépendant de la température

- Réduction du gaspillage de mortier

- Injection précise et efficacité

- Application individuelle et en série

- Association avec la plateforme 22 V Hilti

- Utilisation irrégulière

- Coûts de matériaux peu élevés

Découvrez l'appareil à injection sans fil HDE 500-A22 en vidéo

Produits complémentaires