SÉCURITÉ DANS LE SECTEUR DU BÂTIMENT

Image alt text (optional)
Image alt text (optional)

TEMPORAIRE OU PERMANENTE: LA TENUE

Vous recherchez une vis à béton solide pour une utilisation polyvalente?

La vis à béton HU3S-H assure une fiabilité maximale pour les fixations temporaires et permanentes. L'utilisation polyvalente même dans le béton jeune est possible en toute sécurité après un simple contrôle de la capacité de réutilisation. Et comme le HU3S-H est très court, le risque de rencontrer des fers est réduit. Vous travaillerez ainsi toujours en toute sécurité et conformément à l'agrément.

Bewährung mit Safe Set

POSE SURE AVEC LE SAFESET

Connaissez-vous notre méthode d'installation fiable des mortiers d'injection?

Débarrassez-vous des étapes de travail sources d'erreur: avec SafeSet, vous disposez d'un système fiable pour l'installation d'ancrages chimiques et d'armatures ultérieures avec lequel vous garantissez la qualité de travail la plus sure et la plus élevée. Tous les composants SafeSet sont coordonnés de manière optimale les uns aux autres et ont subi des tests complets et ont été homologués en tant que système global.

Vous êtes intéressé(e)? Laissez-vous convaincre par une démonstration en direct: