(R)ÉVOLUTION DES SCELLEMENTS D'ARMATURES RAPPORTÉES

Le système Hilti HIT-HY 200-R V3 ouvre vos horizons applicatifs pour une installation plus efficace

Jusqu'à présent l'Eurocode 2 limitait le domaine d'application du scellement d'armatures rapportées aux joints de recouvrement. Or divers défis doivent être relevés.

Exigences pour les constructions neuves

Une planification précoce ainsi qu'une exécution et un placement corrects des barres d'armature montantes, par example pour les murs.

Exigences pour les constructions existantes

En principe, les barres d'armature insérées nécessaires au joint de recouvrement font défaut.

Une nouvelle méthode de calcul TR 069 offre de nouvelles possibilités et ancrages terminaux.

  • raccords articulés ou résistants à la flexion sans joint de recouvrement.
  • des longueurs de scellement jusqu'à 50 % inférieures selon la charge.

Compte tenu des nombreuses autres homologations (agréments techniques européens - ATE) auxquelles il se conforme, le nouveau Hilti HIT HY 200-R V3 peut s'utiliser dans la plupart des applications de construction et de génie civil, en plus des scellements d'armature, à l'instar des opérations de chevillage. Vous réduisez ainsi fortement les dépenses et le taux d'erreurs dans la sélection, la gestion des stocks et la mise en œuvre des ancrages chimiques.

Et le système SafeSet vous autorise des économies non négligeables: grâce aux mèches creuses HILTI homologuées ATE, le nettoyage des trous s'effectue en phase de forage. 

  • Le temps nécessaire au nettoyage des trous devient donc obsolète.
  • Vous vous épargnez donc la sélection et l'achat de consommables telles que les brosses.
  • Vous avez la garantie d'un nettoyage toujours correct.

EN UN COUP D'ŒIL: COMPARAISON DES SYSTÈMES D'INSTALLATION

Méthode actuelle: Joint de recouvrement conforme à l'EC 2

Les scellements d'armatures rapportées ont fait leurs preuves dans le monde entier pendant de nombreuses années. La méthode de calcul actuelle limite cependant le domaine d'utilisation et nécessite impérativement des joints de recouvrement. De plus cela met l'utilisateur face aux défix suivants. 

  • la nécessité d'une planification précoce dans la construction neuve
  • la pose chronographe de l'armature pour les joints de recouvrement
  • le risque de sécurité dû aux barres d'armature en saillie
  • les éventuelles réparations et perforations couteuses dans la rénovation, en cas de modifications des plans ou de fers initialement mal positionnés

 

Nouvelle méthode: ancrage final conforme à la méthode TR 069

Basé sur la nouvelle méthode de calcul TR 069, le nouveau système HIT-HY 200-R V3 élargit votre domaine d'application et vous ovre de nouvelles options opérationnelles sur le chantier. Vos avantages:

  • procédé homologué pour la rénovation en tant qu'ancrage final, pas de détection ou de perforation nécessaire
  • dans la construction neuve, vous pouvez rapporter des fers d'armature au lieu de les positionner en amont de votre projet, et minimisez ainsi les risques de sécurité sur le chantier dûs aux fers d'armature en saillie
  • logistique simplifiée sur le chantier

LA PROCHAINE ÉTAPE DANS L'ÉVOLUTION DES SCELLEMENTS D'ARMATURES RAPPORTÉES

Please enter alternative text here (optional)

Découvrez la méthode dans le détail: dans cette brochure, nous avons consolidé pour vous toutes les informations importantes sur notre nouveau système d'installation. Découvrez en outre comment vous pouvez encore économiser du temps et de l'argent en utilisant la méthode SAFEset et le nouveau logiciel de calcul PROFIS Rebar.