Le laser rotatif – la solution qui vous convient
Qu'il s'agisse de nivellement, d'alignement horizontal ou vertical ou d'orientation des pentes, toutes ces applications deviennent un jeu d'enfant grâce au laser rotatif. Si vous utilisiez jusqu'à présent un théodolite et un système optique de mesure de la planéité, le passage au laser rotatif va considérablement simplifier votre travail au quotidien. Vous pourrez ainsi procéder à des mesures précises plus rapidement, mais aussi économiser de l'argent à moyen terme:
Chaque laser rotatif Hilti est équipé en série d'un récepteur laser avec un affichage en mm qui vous indique la distance à la hauteur de la cible avec une précision au millimètre près.
En même temps, ils sont suffisamment robustes pour résister à une chute d'une hauteur de 1,5 mètre. Si le pire devait arriver, il suffit de remettre l'appareil sur le trépied, de l'allumer - et c'est parti, sans aucune perte de précision !