Hilti DG 130 diamond grinder for wall grinding

MEULEUSES DIAMANT HILTI

Meilleur équipement : nos systèmes de meuleuses diamant spéciaux pour les murs et les sols sont parfaitement conçus en fonction de vos besoins

Polissage, lissage, bouchardage et enlèvement de béton – avec les meuleuses de Hilti, vous disposez du meilleur équipement : le puissant meuleuse diamant DGH 150 est parfaitement adapté au travail de terrain. Et avec la pratique meuleuse diamant DGH 130, vous terminez vos travaux sur le mur de manière productive et avec une haute qualité. Grâce à la conception très ergonomique des deux appareils, vous travaillez toujours confortablement et pratiquement sans aucune poussière, même lorsque cela dure un peu plus longtemps.

QUELLE EST VOTRE APPLICATION ?


Ponçage de mur : 

La meuleuse diamantée DGH 130 a été spécialement conçue pour être parfaitement adaptée à une utilisation sur le mur : Il peut être utilisé pour lisser facilement les murs en béton et les préparer pour la peinture. Pour le béton apparent, utilisez nos nouveaux pads de polissage pour des surfaces parfaitement polies – sans retouches fastidieuses et longues. Avec la dernière mise à jour de la DGH 130, il est désormais possible de changer les disques à cupules et les tampons de polissage sans outils. Cela élimine la recherche fastidieuse de la bonne clé et le travail peut être repris rapidement après un changement de meule boisseau sans grande interruption.


Ponçage sur des sols en béton : 

La meuleuse diamant DGH 150 est l'appareil puissant, bien équilibré pour une utilisation sur les sols en béton : cet appareil est le partenaire idéal pour le lissage, le nivelage et le bouchardage ainsi que l'enlèvement de peintures, teintures et autres revêtements.

 

 

Avis des clients : meuleuse diamant DGH 130

Travail sans poussière avec Hilti
1 / 2
Poussière lors du ponçage

Avec la technique au diamant, vous poncez et polissez rapidement et en tout confort. Pour ces applications, de grosses quantités de poussières potentiellement nocives se forment souvent. Le respect des consignes relatives à la poussière est par conséquent une nécessité absolue afin d'assurer la protection de votre santé. Mais le ponçage signifie-t-il uniquement de la poussière ?

Effizient und staubarm
2 / 2
Efficace et sans poussière

Avec nos meuleuses diamant en combinaison avec les aspirateurs de poussières Hilti, vous ne laissez aucune chance à la poussière. Nos meuleuses diamant ont été construites de manière à pouvoir être raccordées pratiquement sans fil aux aspirateurs à poussières Hilti. Vous travaillez ainsi pratiquement sans poussière. Le flexible d'aspiration s'enclenche facilement et vous pouvez régler la hauteur du capot à poussière en fonction de vos besoins. Lors des travaux dans des angles étroits, le capot à poussière peut être tourné afin que vous puissiez atteindre tous les angles.

LA MEULEUSE DIAMANT DGH 130 : VOTRE SPÉCIALISTE DES MURS

DGH 130 pour les murs



Ce dernier ajout à notre équipe de broyeurs est spécialement conçu pour finir sans effort les murs en béton. Le DGH 130 vous aide à maximiser votre productivité dans les applications de meulage et de polissage.

  • La poignée de tête ergonomique et la succion qui réduit la fatigue maintiennent l'outil au mur sans pratiquement aucun effort de votre part. Cela facilite votre travail : vous pouvez meuler plus longtemps en une seule pièce et ainsi traiter jusqu'à 50 % de murs en plus par jour qu'avec une meuleuse d'angle classique.
  • Avec les nouveaux tampons de polissage Hilti, vous pouvez poncer et polir avec un seul outil.
  • Vous réduisez au minimum l'émission de poussière grâce au raccord d'aspirateur convivial avec entrée en coin et réglage de la hauteur. En outre, la hotte peut être facilement ajustée en hauteur et permet un accès facile aux coins et aux bords.
  • La productivité est accrue grâce au changement sans outil des disques de coupe et des tampons de polissage. Cela élimine la recherche fastidieuse de la bonne clé et le travail peut être repris rapidement sans grande interruption après un changement de meule boisseau.

Découvrir maintenant : DGH 130

MEULE BOISSEAU ET TAMPONS DE POLISSAGE

Avec notre portefeuille complet de meules boisseaux pour la DGH 130, complété par un nouvel assortiment de tampons de polissage, la qualité de surface optimale est retirée en deux étapes seulement.

: Hilti SPX und SP Universal-Diamantschleifscheiben
Étape 1   
 
Disque à meuler universel - en fonction de vos besoins en performances, effectuez une sélection dans la catégories SPX, SP ou P.
 
  • Un aiguisage du segment lors de la fabrication assure une réduction des rayures. Ainsi, tout retravail devient inutile.
  • Le nombre élevé de superpositions de segments offre un excellent accès aux bords.
  • Un mélange optimisé de diamants et la conception du corps en acier de pointe vous permettent de travailler à grande vitesse.

Découvrez-les maintenant dans la boutique en ligne Hilti

Hilti SPX Schleifscheiben für Diamantschleifer

Étape 2

Les tampons de finition ou de polissage conçus spécialement pour la DGH 130 permettent une qualité de surface largement accrue. 

  • Surfaces en béton parfaites : pas de rayures, pas de stries
  • Grain de « grossier » pour de petites corrections rapides à « extra fin » pour la fabrication de béton apparent
  • Rapport prix-performance exceptionnel 

Découvrir maintenant sur le magasin en ligne Hilti

Embout de rectification de chanfrein et meule boisseau Turbo pour la DGH 130

Phasenschleifaufsatz und Turbo Topfscheibe DGH 130

Ce capot anti-poussière, spécialement conçu pour la DGH 130, permet de poncer et de rectifier les chanfreins du béton de manière précise, sûre et sans poussière. Le système doit être utilisé avec la meule boisseau Turbo prévue à cet effet pour obtenir un résultat parfait.

MEULEUSE DIAMANT DGH 150 : L'EXPERTE DES SOLS

Hilti Diamantschleifer DGH 150 für Böden

Le DGH 150 est le successeur du DG 150 qui a fait ses preuves et devient encore plus pratique en intégrant le convertisseur de puissance. Elle est légère, confortable et facile à utiliser. Grâce au moteur sans balai, vous pouvez être certain que la DGH 150 survit à ses concurrents et vient à bout des travaux les plus durs.

  • Grâce à sa puissance abrasive inégalée, vous pouvez poncer sur tous les matériaux courants jusqu'à 100% de sol en plus par jour qu'avec une meuleuse d'angle.
  • Vous pouvez respecter les directives relatives à la poussière grâce la sortie de poussière avec raccord sous vide pratique avec accès dans l'angle et réglage de hauteur à un minimum.

Découvrir maintenant : DGH 150

MEULES BOISSEAUX SPÉCIALES ET UNIVERSELLES

Nous avons développé une gamme de meules boisseau de qualité supérieure pour nos broyeurs qui offrent une vitesse et une durabilité inégalées. Toutes les meules boisseau SPX ont un mélange sur mesure de tailles de diamant dans une matrice haute performance, une performance de refroidissement avancée et une faible vibration.

Produits complémentaires

  • Disques à poncer diamantés universels Hilti SPX

    SPX Universel

    La solution tout-en-un ultime pour le ponçage du béton, de chape et de pierre naturelle.

    Vers le produit
    Disques à poncer diamantés universels Hilti SPX avec disque de ponçage diamant

    SPX abrasif

    Offre un ponçage rapide et une durée de vie prolongée sur les matériaux abrasifs et le béton frais.

    Vers le produit
    Élimination de revêtement SPX

    Élimination de revêtement SPX

    Meule boisseau diamant de haute puissance pour l'enlèvement de tous les types de revêtements fins tels que les peintures, les colles et les époxydes.

    Vers le produit
    SPX ÉPOXY

    SPX époxy

    Meule boisseau diamant de haute puissance pour l'enlèvement de tous les types de revêtements épais tels que les polyuréthanes, les époxydes et les plastiques.

    Vers le produit
    SPX Ponçage fin

    SPX Ponçage fin

    Meule boisseau au diamant pour les contraintes élevées lors du ponçage fin sur les bétons, pierres naturelles et chapes de différents types.

    Vers le produit
    Disques à poncer au diamant universels Hilti SP

    SP Universel

    Meule boisseau de haute qualité pour le ponçage rapide du béton, de chape et de pierre naturelle.

    Vers le produit
    P Universel

    P Universel

    Meule boisseau diamantée standard pour le ponçage de tous les types de béton, de chape et de pierre naturelle.

    Vers le produit