Tronçonneuse thermique DSH-X

Scie à essence Hilti DSH-X pour la coupe de métal, maçonnerie, briques et blocs de pierre

Please enter alternative text here (optional)

Voici ce que vous attendez 

Nos scies à gaz DSH 900-X, DSH 700-X et DSH 600-X avec disques à tronçonner au diamant sur mesure présentent une productivité accrue et plus de sécurité sur chacun de vos chantiers.

Coupez rapidement et sans problème des matériaux tels que le béton, la brique, la maçonnerie, l'asphalte ou l'acier. Et maîtrisez rapidement et en toute sécurité des applications telles que la pose de pavés, le traitement de profilés en acier, de tuyaux, etc.

Hilti DSH-X Machine de tronçonnage de l'essence en service

DÉMARRAGE ET ENTRETIEN FACILES

Hilti DSH-X gas saw range easy start- technology

Système de démarrage unique

Avec notre système de démarrage automatique, vous démarrez l'appareil en un tour de main et le noyage du moteur est ainsi visiblement réduit.

 

 

Hilti DSH-X gas saw range maintenance kit

Kit d'entretien  

Nos appareils sont équipés d'un kit d'entretien, composé d'un câble de démarrage de rechange, d'un filtre à air, d'une bougie ainsi que d'un filtre à carburant. Vous pouvez ainsi effectuer vous-même les petits entretiens et réparations sans problème.   

PUISSANCE DE COUPE FIABLE

DSH-X gas saw range cyclone air filtration system

Système de filtre à air cyclone 

Nos filtres à air cyclones innovants n'amènent que de l'air propre vers le filtre et
tiennent le moteur à l'abri de la saleté et de la poussière. La durée de vie du filtre est grandement augmentée et les durées d'indisponibilité de l'appareil réduites.

Equidist technology customized diamond blade of DSH-X gas saws


Disque à tronçonner au diamant sur mesure

Sur notre technologie de segments Equidist premium SPX Hilti, chaque diamant est positionné exactement sur la matrice de segments. Cela assure une puissance de coupe élevée en performance et une durée de vie particulièrement longue, même dans les conditions les plus rudes.     

NOTRE DERNIÈRE INNOVATION:

LA NOUVELLE DSH 600-X COMPACTE ET LÉGÈRE

Hilti DSH 600-X light weight diamond gas saw with DSH-P water pump

Avec un poids de 9,5 kg et un moteur de 60 cm3, notre nouvelle scie à gaz avec un disque à tronçonner de 300 mm atteint une profondeur de coupe de 120 mm, ce que seuls des appareils avec des disques de 350 mm visiblement plus grands peuvent faire. Cela permet de faire des économies et rend l'appareil très pratique. 

La sécurité est au premier plan

La poignée supérieure ergonomique et les faibles vibrations assurent un travail en toute sécurité. Par ailleurs, l'appareil dispose d'un arrêt de lame rapide, qui arrête le disque en moins de 10 secondes. 

Avec la pompe à eau DSH-P en option, qui est compatible avec tous les appareils Hilti DSH-X, vous respectez les consignes de sécurité les plus strictes pour les travaux sans poussière lors de la coupe au jet d'eau même sans raccord à eau disponible. Pour cela, vous avez seulement besoin d'un bac à eau.   

DSH 600-X Commandez maintenant

Hilti DSH 700-X

DSH 700-X

Scie portative à essence avec moteur de 70 cm3 et aide au démarrage (système de démarrage automatique) pour une profondeur de coupe pouvant atteindre 125 mm.

En savoir plus
DSH 900-X

DSH 900-X

Scie portative à essence avec moteur de 80 cm3 et aide au démarrage (système de démarrage automatique) pour une profondeur de coupe pouvant atteindre 150 mm.

En savoir plus

RÉDUISEZ LA DURÉE D'INDISPONIBILITÉ

Contactez-nous et découvrez comment nos scies à essence totalement fiables augmentent votre productivité.