Les armatures rapportées sont très complexes, mais s'avèrent statiquement importantes : Un mix passionnant. C'est précisément la raison pour laquelle il est important que votre équipe sache exactement comment placer des armatures rapportées en toute sécurité et en ménageant sa santé. Une équipe dûment formée, et munie d'appareils professionnels et adéquats, constitue la clé de voûte de l'opération.
Ces 5 conseils aideront votre équipe à poser en toute sécurité des armatures rapportées :
- Détection : détermination de l'armature existante
- Formation : voici ce que votre équipe doit savoir
- Sécurité au travail : l'équipement adéquat pour prévenir les atteintes à la santé
- Poussière : assurez une pollution minimale à la poussière
- Mortier à injection : trois caractéristiques que votre équipe se doit de connaître
Important : plus la méthode de travail est simple, moins elle est susceptible d'induire des erreurs. Cette nouvelle méthode de réalisation de scellements d'armatures rapportées est facile à apprendre et représente un gain de temps de 60 %.
Avons-nous éveillé votre curiosité ?