SÉCURITÉ DANS LE SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ

Funktionserhalt

CES SYSTÈMES D'INSTALLATION SAUVENT DES VIES

Vous recherchez des solutions de protection contre les incendies intelligentes pour le maintien du f

Le maintien du fonctionnement permet de sauver des vies humaines et de prévenir les préjudices économiques. Les installations concernées doivent résister pendant 30 minutes selon la législation actuelle. Vous pouvez vous fier à notre système: chez nous, vous trouverez des éléments de constructions fiables de grande qualité pour la maintien du fonctionnement, des étriers de câble aux rails de montage et aux colliers pour tube.

Cela vous intéresse? Nous vous rendons volontiers visite:

Firestop Dokumanager

ÉCONOMISER DU TEMPS LORS DE LA DOCUMENTATION: PAS

En avez-vous assez de passer du temps à la documentation des cloisons coupe-feu?

La documentation des cloisons coupe-feu est pour vous une nécessité, de même qu'une exigence légale. Le gestionnaire de documentation Hilti CFS-DM vous permet de réduire de 80% le temps effectif de documentation. L'application vous aide également sur le chantier avec un guidage intuitif de l'utilisateur pour générer une documentation sans erreur et exhaustive. Les homologations les plus actuelles sont automatiquement ajoutées. Cela vous assure lors de la réception du chantier et protège la vie d'êtres humains et évite les dommages matériels en cas d'urgence.

Vous êtes intéressé(e)? Laissez-vous convaincre par une démonstration en direct: