Image alt text (optional)

DÉCOUVRIR HILTI DE PRÈS

Une heure pleine d’innovations – conçue sur mesure en fonction de vos besoins

Quelles sont vos applications les plus importantes et les plus courantes ? Quels sont les défis auxquels vous faites face dans la vie de tous les jours ? Nous prenons le temps de vous présenter les innovations qui vous intéressent tout spécialement. Vous pouvez ainsi vous découvrir de près nos appareils et technologies et disposez, sur place, de l’interlocuteur compétent pour répondre à toutes vos questions. Nous avons hâte de vous inspirer !

GÉNIE ÉLECTRIQUE

Nous sommes là pour vous – de la planification à l'exécution

Avec Hilti, vous avez un partenaire à vos côtés qui soutient vos projets de construction dans l'industrie électrique du début à la fin avec des produits et services innovants. Quelle que soit votre position dans l'entreprise, nous souhaitons simplifier votre travail quotidien : des processus de gestion simplifiés et des technologies sécurisées qui protègent vos employés contre les risques pour la santé, des équipements innovants et des solutions d'outillage pour un travail productif sur site.

Les projets d'ingénierie électrique couvrent un large éventail de tâches : l'électrotechnique classique, l'installation de systèmes de chauffage électrique et la protection contre les surtensions sont associés à la mise en réseau de systèmes de communication et de réseaux de données de plus en plus complexes, sans oublier les installations de domotique intelligente en développement constant.

Pour répondre à la demande croissante d'installations électriques complexes et de haute qualité, les entreprises de l'industrie électrique doivent accroître leur productivité. Trouver et gérer des professionnels compétents et motivés, des processus rationalisés et des outils de travail sûrs et de premier ordre vous aident à atteindre l'efficacité dont vous avez besoin. 

Découvrez nos solutions pour un workflow de projet rapide, précis et sécurisé : de la mesure à la protection passive contre l'incendie et la documentation de projet en passant par le rainurage et les percées. 

Nos solutions et produits innovants pour le secteur de l'électricité englobent toutes les étapes de travail, de la mesure aux fixations, aux dispositifs coupe-feu passifs et à la documentation complète en passant par les percées, fentes et applications de coupe. 

Mesure

Laser à distance Hilti PD-CS

Votre assistant de mesure et de projet – Laser à distance Hilti PD-CS

Que vous souhaitiez établir un devis pour un chantier, acheter des consommables ou simplement prendre des mesures sur le chantier: ce que vous mesurer, vous voulez également le partager rapidement avec les autres participants du projet. Le laser à distance Hilti PD-CS combine donc les deux fonctions. Avec lui, mesurez avec une grande précision, photographiez votre plage de mesure avec un appareil photo grand-angle pour une détermination de la longueur dans les endroits difficiles d'accès et envoyez vos résultats rapidement et facilement par Bluetooth ou e-mail.

En savoir plus
Laser multidirectionnel

Mieux voir, mieux mesurer – Laser multidirectionnel Hilti PM40-MG

Vous travaillez sur vos chantiers dans différentes conditions d'éclairage. Les surfaces sur lesquelles votre appareil de mesure est placé ne sont pas toujours planes. Aucun problème avec le laser multidirectionnel PM 40-MG de Hilti : avec deux lignes verticales et une ligne horizontale, le laser multidirectionnel couvre 360° et permet de transférer facilement des références. L'appareil se met lui-même à niveau d'une simple pression sur un bouton, même sur des surfaces inclinées. La lumière laser verte offre une visibilité de la ligne quatre fois supérieure, même dans les environnements de jour.

En savoir plus
Station totale Hilti

Technologie de mesure pour le chantier numérique – Station totale Hilti PLT-300

Mesurer des points fixes avec la station totale Hilti PLT-300 est un jeu d'enfant, même sans connaissances spécialisées ou préalables. Vous commandez la station totale via une tablette de contrôleur intuitive. Grâce à des plans de construction stockés numériquement, l'appareil sait lui-même où il doit être positionné pour l'arpentage. Vous mesurez ainsi facilement, précisément et très efficacement jusqu'à 60 points de jalonnement par heure – avec un seul employé.

En savoir plus

Forage de traversées

Du pragmatisme pour répondre aux exigences les plus élevées

Perforateur-burineur Hilti TE 60 ATC / AVR

Lorsque vous forez des traversées pour câbles et chemins de câbles, vous avez besoin d'outils fiables, solides et sûrs. Avec le nouveau perforateur-burineur TE 60 de Hilti, vous forez et burinez rapidement, de manière fiable et avec peu de poussière. Un nouveau câble amovible vous permet d'éviter les pannes : au lieu d'attendre une réparation longue et coûteuse, remplacez simplement le câble. Bien entendu, le perforateur-burineur dispose de technologies de sécurité au travail innovantes telles que l'ATC pour une protection active contre les torsions et présente des niveaux de vibration nettement améliorés grâce à la technologie AVR.

Vers les outils

Forage au diamant sans poussière et sans saleté

Carotteuse diamant Hilti DD 110-D / W

Les trous pour les interrupteurs ou prises de courant représentent une grande partie du travail sur un nouveau bâtiment : même une maison familiale moyenne nécessite environ 150 trous. Pour ces applications, la carotteuse Hilti DD 110 est la machine efficace à grande vitesse qu'il vous faut, que vous effectuiez un forage humide ou sec. Vous percez rapidement, silencieusement et avec peu de poussière – et en combinaison avec le système de gestion de l'eau Hilti WMS 100, vous pouvez également garder votre chantier parfaitement propre.

Vers les outils

Travail sans poussière

Hilti Kombihammer TE 30-A36

Omniprésente sur le chantier, la poussière est extrêmement dangereuse pour vos collaborateurs: elle est la cause la plus fréquente de dommages graves à long terme sur le chantier, avant même les dommages causés par les vibrations. Nous vous aidons à protéger facilement vos collaborateurs : avec les appareils d’aspiration de la gamme VC, nous vous proposons des aspirateurs professionnels universels puissants pour solides et liquides. Filaires, hybrides ou même sans fil. Et nos systèmes d’aspiration de poussière autonomes ne nécessitent pas d’aspirateur.

En savoir plus

Rainurage

La précision à pleine puissance

Hilti Diamant-Schlitzgerät DC-SE 20

La découpe sur le mur est épuisante : quiconque a déjà eu à tenir une unité de découpe sur le mur pendant longtemps le sait. En même temps, il faut de la précision. Pour cela, vous avez besoin d'appareils qui, malgré leurs fortes performances, vous permettent de travailler rapidement, avec peu de poussière et avec une précision millimétrique. 

 

Rapide et précis grâce au guidage laser : la puissante unité de découpe pour les électriciens

La machine de coupure électrique DCH 150-SL est parfaitement adaptée à leur installation rapide et facile de câbles et de tuyaux dans tous les matériaux de base – en particulier sur les grands chantiers où la vitesse, la puissance et les coupes droites sont cruciales. La profondeur de la fente peut être réglée individuellement jusqu'à 50x50mm. Et grâce au guidage laser, vous coupez toujours droit. Ainsi, vous évitez de devoir « caler » la machine et la redémarrer. En outre, les poignées permettent un positionnement optimal de la main pour les utilisateurs gauchers et droitiers, ce qui améliore l'ergonomie. Ainsi, vous travaillez sans fatigue, sans poussière et avec précision.

Voir maintenant dans la boutique
AG125

Souplesse lorsque les choses se tassent : La meuleuse d'angle à capot fendu

La meuleuse d'angle Hilti AG 125-19 SE, compacte et maniable, associée au capot de protection contre les fentes DC-EX 125/5"M, vous offre un soutien optimal pour vos travaux de rainurage, même dans les zones de travail confinées ou dans les applications aériennes. Cette solution légère vous permet d'effectuer des travaux de rainurage au format LxP 25mm x 28mm.

Vers la meuleuse d'angle Vers le capot à fentes
SPX disc

Disques à fentes diamantés durables pour une vitesse optimale

Les disques de coupe universels SPX pour la découpe avec des diamètres allant jusqu'à 150 mm conviennent à tous les substrats minéraux. Grâce au positionnement des segments de diamant, ils coupent rapidement et précisément, même sans pression de contact élevée. La taille supérieure à la moyenne du segment garantit une longue durée de vie – ce qui vous permet d'économiser de l'argent.

Burins

Les chemins de câbles en toute simplicité

Après le fraisage des rainures, les nervures sont ciselées et les évidements sont corrigés avec le burin, si nécessaire. En fonction de l'application et du matériau support, vous pouvez également ciseler directement les fentes requises, sans utiliser un rainureuse ou une meuleuse d'angle. De même pour le type de refendage que vous choisissez : le burinage est sûr avec le perforateur-burineur Hilti TE 6-A22 ou le burineur Hilti TE 300-A36. Et parce que les deux outils fonctionnent sans fil avec des batteries, vous êtes totalement flexible quant à l'emplacement, et vous pouvez utiliser la batterie d'un autre appareil de voltage identique à tout moment. Cela vous permet de rester productif toute la journée.

Vous trouverez ici les bons outils

Effectuer une percée et décaper des dalles

Le TE 500-AVR est le burineur idéal si la productivité et la sécurité sont tout aussi importantes pour vous lorsque vous effectuez une percée et décapez des dalles. L'appareil est un véritable champion de la performance et protège vos articulations avec des valeurs de vibration les plus basses dans sa catégorie de poids. Les pannes et les temps d'arrêt dus à des ruptures de câble seront également évités à l'avenir grâce à un câble électrique interchangeable.

Vous trouverez ici les bons outils

Coupe

Une coupe à travers tous les matériaux

Hilti Akku-Kreissäge SCM 22-A

ScÊtre capable de couper rapidement avec précision fait la différence sur le chantier. Des chemins de câbles aux tiges filetées en passant par des rampes de différents matériaux, les applications des appareils de coupe sont aussi diverses que vos chantiers. Avec les outils de coupe de notre plate-forme de 22 volts, vous pouvez travailler de manière flexible et en toute sécurité, des meuleuses d'angle aux scies sans fil. Avec la meuleuse d'angle polyvalente Hilti AG 125-19 SE, nous vous offrons l'appareil de coupe le plus robuste de sa catégorie. La scie circulaire sans fil Hilti SCM 22-A coupe facilement le métal, les tuyaux, la tôle, les treillis métalliques, les rails et les profilés. Avec cette scie compacte, vous pouvez travailler de manière flexible, rapide et avec peu d'étincelle, même dans des zones de travail étroites.

Fixation

Des solutions de fixation directe efficaces

Les systèmes de fixation directe sont le premier choix si vous voulez fixer rapidement, en toute sécurité et à bas prix. Avec le cloueur Hilti BX 3-ME fonctionnant sur batterie, vous pouvez clouer en série rapidement et confortablement – par exemple, lors de la fixation de conduites vides, de câbles, de boîtes de dérivation ou de branchements. Grâce à sa finesse, le BX 3-ME facilite également l'accès aux zones de travail étroites. Le gros avantage de la fixation directe en mode batterie: vous ne serez pas interrompu par le remplacement des cartouches de gaz ou de poudre pendant le travail. De plus, vous travaillez quasiment sans recul, sans odeur et dans le silence.

Solutions productives pour le maintien du fonctionnement

Le maintien du fonctionnement permet de sauver des vies humaines en cas d’incendie et de prévenir les préjudices économiques. Les composants qui servent au maintien du fonctionnement sont, la plupart du temps, utilisés en grandes quantités – ce qui signifie qu’ils doivent pouvoir être utilisés avec efficacité. Nos étriers pour câbles métalliques Hilti X-EKB-FE MX sont autorisés, en matière de législation sur la construction, pour le maintien du fonctionnement grâce à un montage extrêmement rapide, simple et fiable aux plafonds et aux murs. Pour les applications universelles verticales et horizontales, nos plaques de montage Hilti ME-15 à trous oblongs et à configuration de trous facilitant le montage sont adaptées.

Couper et presser des câbles électriques

Couper les câbles électriques

Couper des câbles et des conducteurs électriques est désormais moins pénible et beaucoup moins dangereux. Avec le coupe-câble hydraulique en batterie NCT 53-A de Hilti, vous pouvez couper des câbles en aluminium / cuivre jusqu'à 50 mm d'épaisseur et avec le NCT 85-A, même des câbles jusqu'à 85 mm de diamètre extérieur. Même les câbles ACSR à âme en acier peuvent être facilement séparés jusqu'à un maximum de 45 mm avec le NCT 25-A ou le NCT 45-A. Les ciseaux s'ouvrent automatiquement après le processus de coupe et offrent ainsi la plus grande sécurité possible. 

Vers les coupe-câbles de batterie

Presses à câble électrique

Un piège à câbles en moins - Il suffit de presser les câbles et conducteurs électriques avec les presses à câbles hydrauliques Hilti sur la plate-forme 22V. Selon l'application requise, on offre la presse à mandrin NCR 60-A jusqu'à 240 mm² pour les câbles en aluminium et en cuivre ou la presse à câble NCR 120-A pour les câbles et conducteurs jusqu'à 400 mm². Tous nos appareils sont bien sûr certifiés ISO et conformes aux normes DIN/IEC.

Vers les presses à câble de la batterie

Outil universel

Cet outil universel léger et compact, d'une force de pression de 53 kN, peut non seulement presser des connecteurs en aluminium/cuivre d'une surface maximale de 300 mm², mais aussi couper des câbles ACSR renforcés d'acier et des câbles en aluminium/cuivre d'un diamètre maximal de 33 mm. Vous pouvez rapidement et facilement remplacer la mâchoire requise pour votre demande en un seul mouvement – et c'est parti ! 

Vers l'outil universel NUN 54-A

Promesse de Fleet

Les inspections annuelles des presses à câbles font partie du service Fleet ! Laissez votre représentant commercial Hilti vous conseiller sur l'offre de parc avec nos presses à câble.

1 / 2
Coupe-câble de batterie NCT 53-A

Coupe-câble à batterie pour couper les câbles en aluminium (Al) et en cuivre (Cu) jusqu'à 50 mm.

2 / 2
Outil universel NUN 54-A pour la découpe et le pressage

Outil universel à mâchoires interchangeables pour les travaux sur les câbles et conducteurs électriques.

ACCESSOIRES POUR PRESSES À CÂBLES ET ÉQUIPEMENTS DE COUPE

Travailler dans le système Hilti éprouvé : nous proposons des mâchoires de rechange pour notre outil universel NUN 54-A ainsi que des inserts de presse hexagonaux selon DIN pour les presses à câbles NUN 54-A et NCR 120-A.

Mâchoires interchangeables

Le passage entre la coupe et le pressage est très facile. Vous pouvez choisir parmi un total de trois mâchoires pour l'outil universel NUN 54-A : Un pour le pressage NCR J SU et deux pour la coupe soit de câbles Al/Cu NCT J CUAL soit de câbles et conducteurs renforcés d'acier NCT J ACSR.

Aux mâchoires de l'échange

Inserts de presse hexagonaux

Utilisez ces inserts hexagonaux pour la presse à câble de 6 à 300 mm² pour le pressage selon la norme DIN pour les câbles en aluminium et en cuivre. Les inserts sont marqués selon leur taille avec NCR 6T et NCR 12T.

Vers les inserts presse

Remplacer les lames de coupe

Les lames de coupe sont exposées à de fortes contraintes. Pour que vous puissiez continuer à travailler rapidement, nous vous facilitons la tâche : tous les lames NBK pour l'outil universel NUN 54-A et la NCT 25-A peuvent être changés indépendamment.

Vers les kits de lames de coupe

Systèmes de rails

Système de rails Hilti MQ

Systèmes flexibles pour les fixations au plafond

En ingénierie électrique, les charges moyennes à lourdes doivent généralement être dérivées avec des systèmes d'installation. Il est important que les systèmes soient faciles à assembler. Le système de rail Hilti MQ n'est pas seulement galvanisé à chaud – un avantage énorme dans l'installation électrique. Les composants individuels peuvent également être pré-assemblés prêts à l'emploi. Une installation rapide et sûre est garantie. Et pour conserver votre flexibilité, vous disposez d'options de combinaison et de réglage variables avec des connexions à vis – avec une stabilité totale.

En savoir plus
Système de rails Hilti MQ

La combinaison parfaite: les systèmes de rails MQ et la vis d'ancrage Hilti de la famille HUS

Les vis d'ancrage HUS constituent la solution idéale pour les fixations ultérieures: moins de forage et de burinage nécessaires, ce qui facilite grandement les travaux au-dessus de la tête. Nos systèmes de rails MQ sont parfaitement adaptés aux vis d'ancrage HUS. Cela simplifie encore la mise en conformité de la fixation.

En savoir plus

Mise à la terre et liaison équipotentielle

Protection contre la foudre

Les surtensions causées par la foudre peuvent être dangereuses pour les bâtiments, les équipements et les composants électroniques. Pour réduire les risques de dommages, un système efficace de protection contre la foudre adapté à la situation et aux conditions locales est nécessaire. Et, dans tous les cas, au bout du système est présente une électrode de terre de fondations. Avec notre marteau de démolition Hilti TE 3000, vous pouvez enfoncer votre électrode de terre dans le sol en un clin d'œil. Il s’agit d’un outil à faibles vibrations et facile à utiliser.

Vous trouverez ici les accessoires compatibles

Mise à la terre des machines et équipements

Les appareils et circuits présentant une tension potentiellement dangereuse doivent être mis à la terre. Cela se fait par une chaîne de câbles de mise à la terre qui peut être attachée à des poutres en acier, des supports de câbles ou des tuyaux via des points de mise à la terre et à la fin, décharger la surtension à l'extrémité dans la barre de mise à la terre principale. Nos boulons filetés Hilti S-BT n'endommagent pas le revêtement d'acier et peuvent être fixés avec une visseuse à choc sans fil voire un trounevis à choc, sans soudure. Cela vous évite d'avoir à retravailler le revêtement de l'acier.

Vous trouverez ici les accessoires compatibles