SÉCURITÉ DANS LES CLOISONS SÈCHES

BX 3-L 02

MANIPULATION TRÈS SIMPLE GRÂCE À UNE TECHNIQUE INT

Vous recherchez un méthode de fixation efficace et intelligente?

Un montage direct avec le cloueur BX 3-L 02 de 22 volts reflète une manipulation particulièrement simple à très haute qualité de pose: grâce à l'entraînement électrique sans entretien, il fonctionne précisément comme une horloge avec jusqu'à 20% d'erreurs de pose en moins. Si la réserve dans le chargeur est insuffisante, l'appareil vous informe avec un signal. Une application vous permet d'obtenir des astuces et conseils ainsi que des vidéos d'utilisation. Même les demandes de réparation s'effectuent simplement par un clic.

Firestop Dokumanager

80% D'ÉCONOMIE DE TEMPS

En avez-vous assez de passer du temps à la documentation des protections contre l'incendie?

La documentation des cloisons coupe-feu est pour vous une nécessité, de même qu'une exigence légale. Le gestionnaire de documentation Hilti CFS-DM vous permet de réduire de 80% le temps effectif de documentation. L'application vous aide également sur le chantier avec un guidage intuitif de l'utilisateur pour générer une documentation sans erreur et exhaustive. Les homologations les plus actuelles sont automatiquement ajoutées. Cela vous assure lors de la réception du chantier et protège la vie d'êtres humains et évite les dommages matériels en cas d'urgence.

Cela vous intéresse? Nous vous rendons volontiers visite: