LÖSUNGEN IN DER METALLVERARBEITUNG

Please enter alternative text here (optional)

PERFEKTE SCHLEIFERGEBNISSE FÜR METALLOBERFLÄCHEN

Um eine perfekte Optik von Metalloberflächen zu bekommen, müssen diese geschliffen werden. Das Ziel lässt sich einfach auf den Punkt bringen: eine glatte Oberfläche, in der keine Macken, Ablagerungen und Kratzer mehr zu sehen sind. Voraussetzung für ein perfektes Schleifergebnis ist immer die Kombination aus passendem Gerät und Schleifmittel.

In der Praxis bedeutet dies, dass zunächst mit einer groben Körnung zu schleifen begonnen wird und man dann zu einer immer feineren Körnung wechselt, bis keine Defekte mehr auf der Oberfläche zu sehen sind. Der Vorteil einer glatt geschliffenen Oberfläche: je feiner diese poliert ist, desto geringer ist die Rauheit und umso weniger bietet sie eine Angriffsfläche für Korrosion. Darüber hinaus genügen perfekt geschliffene Edelstahl-Oberflächen dann auch den optischen Ansprüchen. 

Für jede Anwendung die passende Lösung

Akku-Bandfeile GFB 6X-A22

  • Mit vier verschiedenen Schwenkarmen für saubere Ecken und Profile
Mehr erfahren

Akku-Rohrbandschleifer GTB 6X-A22

  • Zum Schleifen und Polieren von Rohren mit einem maximalen Durchmesser von 125 mm
Mehr erfahren

Akku-Satiniergerät GPB 6X-A22

  • Für ein einheitliches Schleifbild
Mehr erfahren

EDELSTAHLANWENDUNGEN KABELLOS MEISTERN

Please enter alternative text here (optional)

Aufgrund der Drehzahlregulierung können Sie mit dem handlichen Akku-Winkelschleifer AG 4S-A22 neben gängigen Schneid- und Schleifarbeiten problemlos auch Edelstahl polieren oder entgraten. Für Sicherheit sorgen die elektronische Schnellabschaltung und die Scheibenbremse

 

Video ansehen

Mehr Produktinfos

Kennen Sie schon diese Innovationen?

DAS PERFEKTE DUO FÜR DIE METALLVERARBEITUNG

Zwei Geräte, unzählige Anwendungen. Mit unserem akkubetriebenen Schneid- und Nibbel-Duo gelingen Ihnen präzise, schnelle Schnitte in sämtlichen Metallwerkstoffen. Komfortables Arbeiten mit der Schlitzschere SSH 6-A22 dank Spanabtrenner und Doppelschneide. Und schnelle Richtungswechsel mit dem Nibbler SPN 6-A22 und seinem drehbaren, robusten Gerätekopf.

Akku-Nibbler SPN 6-A22

Video ansehen

Mehr Produktinfos

Akku-Blechschere SSH 6-A22

Video ansehen

Mehr Produktinfos

Akku-Geradschleifer GDG 6-A22

Please enter alternative text here (optional)

Schleifen, entgraten, polieren oder fräsen. Mit seinem bürstenlosen Motor und verschiedenen Einsatzwerkzeugen meistert der ergonomische Akku-Geradschleifer GDG 6-A22 diese Aufgaben schnell und zuverlässig. Und selbst an schwer zugänglichen Stellen lässt Sie das Akku-Gerät aufgrund der kompakten Bauweise nicht im Stich.

 

Video ansehen

Mehr Produktinfos

FÜHREND BEI HANDLICHKEIT UND LEISTUNG

Please enter alternative text here (optional)

Neu: 22 Volt Akkupaket mit 4.0 Ah Ladekapazität

Welcher Akku ist für welche Arbeit der beste? Bei den Geräten unserer 22 Volt Akku-Plattform machen wir Ihnen die Auswahl jetzt noch leichter: Das neue Akkupaket B22/4.0 Ah liefert Ihnen dank neuester Zellentechnologie in jedem Gerät immer das optimale Verhältnis zwischen Ausdauer und Gewicht.

Video B22 Akku Portfolio ansehen

Zum Akkupaket B22/4.0 Ah

Übersicht Akkus und Ladegeräte