Benzintrennschleifer DSH-X

Handgeführte Hilti Benzintrennschleifer DSH-X zum Schneiden von Metall, Mauerwerk, Ziegel- und Blocksteinen

Das Erwartet Sie 

Unsere Benzintrennschleifer DSH 900-X, DSH 700-X und DSH 600-X mit massgeschneiderten Diamant-Trennscheiben schaffen auf jeder Ihrer Baustellen eine höhere Produktivität und mehr Sicherheit.

Schneiden Sie mit hoher Schnittgeschwindigkeit problemlos Materialien wie Beton, Ziegel, Mauerwerk, Asphalt oder Stahl. Und meistern Sie schnell und sicher Anwendungen wie das Verlegen von Pflastersteinen, die Verarbeitung von Stahlprofilen, Rohren und vielem mehr. 

Kostenlose Demo: Online oder telefonisch, nach Ihrer Anfrage wird Sie Ihr persönlicher Hilti Verkaufsberater kontaktieren, um mit Ihnen eine Produkt-Demo am von Ihnen gewünschten Standort zu vereinbaren.

Hilti DSH-X Benzintrennschleifer in der Anwendung

EINFACHES STARTEN UND LEICHTE WARTUNG

Hilti DSH-X gas saw range easy start- technology

Einzigartiges Startsystem

Mit unserem automatischen Choke-System starten Sie das Gerät im Handumdrehen und ein Absaufen des Motors wird deutlich reduziert.

 

 

Hilti DSH-X gas saw range maintenance kit

Wartungskit

Unsere Geräte sind mit einem Wartungskit, bestehend aus Ersatzstartkabel, Luftfilter, Zündkerze sowie Kraftstofffilter, ausgestattet. Kleinere Reparaturen und Services erledigen Sie damit problemlos selbst.   

ZUVERLÄSSIGE SCHNEIDELEISTUNG

DSH-X gas saw range cyclone air filtration system

Zyklon-Luftfiltersystem

Unsere innovativen Zyklonfilter leiten ausschliesslich saubere Luft zum Filter und halten den Motor frei von Schmutz und Staub. Die Lebensdauer des Filters wird erheblich erhöht und Ausfallzeiten des Gerätes minimiert.

Equidist technology customized diamond blade of DSH-X gas saws

Massgeschneiderte Diamanttrennscheibe

Bei unserer premium SPX-Hilti Equidist-Segment­technologie wird jeder einzelne Diamant auf der Segmentmatrix exakt positioniert. Das sorgt für eine dauerhaft hohe Schneideleistung und besonders lange Lebensdauer – selbst unter härtester Beanspruchung.   

UNSER LETZTER ZUWACHS:

DER NEUE, KOMPAKTE UND LEICHTE DSH 600-X

Hilti DSH 600-X light weight diamond gas saw with DSH-P water pump

Mit gerade einmal 9,5 kg Gewicht und einem 60-cm3-Motor erreicht unser neuer Benzintrennschleifer mit seiner 300-mm-Trennscheibe eine Schnitttiefe bis 120 mm. was sonst nur Geräte mit deutlich grösseren 350-mm-Scheiben schaffen. Das spart Kosten und macht das Gerät besonders handlich. 

Sicherheit steht an erster Stelle

Der ergonomische Obergriff und die geringen Vibrationen sorgen für sicheres Arbeiten. Zudem verfügt das Gerät über einen schnellen Sägeblattstopp, der die Scheibe in weniger als 10 Sekunden stoppt.

Mit der optionalen Wasserpumpe DSH-P, die mit allen Hilti DSH-X-Geräten kompatibel ist, halten Sie beim Nassschneiden auch ohne vorhandenen Wasseranschluss die strengen Sicherheitsvorschriften für staubfreies Arbeiten ein. Dazu brauchen Sie lediglich einen Eimer Wasser.   

DSH 600-X Jetzt bestellen

Hilti DSH 700-X

DSH 700-X

Handgeführter Benzintrennschleifer mit 70- cm3-Motor mit Starthilfe (automatisches Choke-System) für Schnitttiefen bis 125 mm.

Erfahren Sie mehr
DSH 900-X

DSH 900-X

Handgeführter Benzintrennschleifer mit 80 - cm3-Motor mit Starthilfe (automatisches Choke-System) für Schnitttiefen bis 150 mm.

Erfahren Sie mehr

MINIMIEREN SIE AUSFALLZEITEN

Kontaktieren Sie uns und erfahren Sie, wie unsere absolut zuverlässigen benzinbetriebenen Sägen Ihre Produktivität erhöhen.