Sicherheit in der Elektrobranche

DIESE INSTALLATIONS­SYTEME RETTEN LEBEN­

Sie suchen zu­verlässige, intelligente Brand­schutz­lösungen für den Funktions­erhalt?

Der Funktions­erhalt dient dazu Menschen zu retten und wirtschaft­liche Schäden zu minimieren. 30 Minuten müssen relevante Installa­tionen nach der aktuellen Ge­setzes­­lage halten. Auf unsere Systeme können Sie sich ver­lassen: Bei uns finden Sie hoch­wertige, zuver­lässige Bau­elemente für den Funktions­erhalt, vom Kabel­bügel über die Montage­schiene bis zur Rohrschelle.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir besuchen Sie gerne:

Funktionserhalt

[Owner / GM -REMOVE THIS]

ZEIT SPAREN beim DOKUMENTIEREN: Kein Widerspruch

Sie sind es leid, Zeit mit der Dokumentation von Brandabschottungen zu verschwenden?

Die Doku­mentation von Brand­abschottungen ist für Sie gesetzliche Not­wendigkeit und Heraus­forderung zugleich. Mit dem Hilti Dokumentations­manager CFS-DM sparen Sie bis zu 80% der üblichen Dokumentations­zeit. Zugleich unterstützt Sie die App auf der Bau­stelle mit einer intiuitiven Nutzer­führung dabei, lücken¬los und fehlerfrei zu doku­mentieren. Automatisch werden immer die aktuellsten Zulassungen eingefügt. Das sichert Sie bei der Bau­abnahme ab – und schützt im Ernstfall Sach­werte und Menschen­leben.

Sind Sie interessiert? Überzeugen Sie sich in einer Live Demo:

Firestop Dokumanager