Befestigungssysteme für die abgehängte Decke

Schnelle, zuverlässige und einfache Lösungen für das Arbeiten über Kopf

Abgehängte decke wird Überkopf installiert

Untergehängte Decken sind Sekundärdecken, die von der darüber liegenden Rohdecke abgehängt werden.

Als wichtiger Teil der Struktur sind sie mit dem Ziel konzipiert, Ästhetik, Akustik, Umweltfaktoren und die Integration in die Gebäudeinfrastruktur sicherzustellen. All dies kann zu einer Optimierung der Baukosten sowie der langfristigen Betriebskosten führen.

Hilti bietet ein komplettes Sortiment an Lösungen für abgehängte Deckenbefestigungen nach Kundenwunsch. 

  • Please enter alternative text here (optional)

    DX Kwik – Setzen statt Dübeln

    Die abgehängte Decke erfordert geprüfte, zugelassene Systeme – und weil die Sicherheit so wichtig ist, bleibt die Arbeitseffizienz oft auf der Strecke. Nicht so mit unserem DX KWIK System. Hier bohren Sie ganz kurz mit einem Bundbohrer vor – Sie „kwicken an“, um dem Nagel beim Eindringen in den Beton die nötige Führung zu geben. Sie bohren aber nur so tief, dass Sie keine Bewehrung treffen – das spart Nerven, Zeit und Abnutzung am Bohrer. Danach setzen Sie den Nagel ganz einfach mit unserem DX 460 – fertig. Das geht schnell, ist absolut sicher und erlaubt höchsten Arbeitskomfort ohne Staub und Vibration.

    🛒 Set in den Warenkorb legen
    HUS3-P Schraubanker

    HUS3-P Schraubanker – komfortabel und sicher

    Für eine einfache und komfortable Verarbeitung von abgehängten Decken in nur wenigen Arbeitsschritten bietet sich der HUS3-P Schraubanker an. Sie sparen sich das Hämmern über Kopf und schrauben den Anker einfach ein.

    🛒 Set in den Warenkorb legen
    Please enter alternative text here (optional)

    Keilanker DBZ - günstig und bewährt

    Als einfache und günstige Lösung hat sich der Keilanker DBZ bewährt. Sie setzen zuverlässig durch Sichtprüfung und brauchen kein Setzwerkzeug - ein Hammer genügt.

    🛒 Set in den Warenkorb legen
    HFB-Nageldübel

    HFB-Nageldübel – Einfach und zuverlässig

    Wann immer eine einfache, zuverlässige und bewährte Lösung gefragt ist, kann HFB der richtige Anker sein. Er kann einfach mit einem Kombihammer wie TE 4-A22 in Kombination mit dem neuen Setzwerkzeug installiert werden, um eine kostengünstige Lösung mit den Hilti-Qualitätsstandards zu erhalten.

    Zum Produkt