Back up Trockenbau - Bausteine ab September

Please enter Headline here (optional)

Loading

Please enter Headline here (optional)

Loading

Abbruch im Innenausbau

TE 300-A36, TE 500-AVR, TE 700-AVR

Abbruchhämmer für den Innenausbau

Abbrucharbeiten sind anstrengend für den Bediener und anspruchsvoll für das Werkzeug. Mit einer beeindruckender Schlagkraft und aussergewöhnlich geringen Vibrationen haben wir stets den richtigen Abbruchhammer für jede Aufgabe im Trockenbau. Nehmen Sie den TE 300-A36, den weltweit ersten kabellosen Brecher für leichte, korrektive Meisselanwendungen. Die neue TE 500-AVR bietet beste Leistung und extrem niedrigen Vibrationen für leichte Zerspanungsarbeiten im Innenausbau wie z.B. Fliesenabtrag und kleine Durchbrüche.

Erfahren Sie mehr
DCH 300, DCH 230

Diamantfräser für den Innenausbau

Schneidarbeiten, wie zum Beispiel das Entfernen von Estrich zur Trennung von Räumen mit Lärmschutzwänden, erfordern eine gute Ergonomie und hohe Werkzeugleistung. Unsere Elektroschneidern DCH 300 und DCH 230 bieten Ihnen mit einem Tiefenmesser maximale Sicherheit bei Schnitten bis zu 120 mm. Die Vorderräder ermöglichen gerade Schnitte. Der bewegliche Griff bietet optimalen Arbeitskomfort und Flexibilität. Ein Staubsaugeranschluss ermöglicht nahezu staubfreies Schneiden.

Erfahren Sie mehr
WSR 22-A, WSR 36-A (SR 6-A ab T1/2019)

Spezialist für kabelloses Sägen im Innenausbau

Der Abbruch von Trockenbauwänden, das Entfernen von Holzrahmen sowie das Schneiden von Sandwichmaterial und Ziegelformationen erfordern zuverlässige und leistungsstarke kabellose Werkzeuge für eine herausfordernde Arbeitsumgebung. Die WSR 22-A und WSR 36-A sind leichte und leistungsstarke Geräte für einen effizienten Innenausbau. Unsere kabellosen Säbelsägen sind dank Active Vibration Reduction (AVR) komfortabel und einfach zu bedienen - auch bei grobem Abbruch.

Erfahren Sie mehr

Ausschnitte an der Trockenbauwand

Akku-Bohrschrauber

IHR SICHERER ALLROUND-BOHRSCHRAUBER

Bei Durchführungen mit einer Lochsäge oder wenn Sie auf einer Holz-Unterkonstruktion arbeiten, brauchen Sie einen universell einsetzbaren, leistungsstarken Schrauber. Unser Akku-Bohrschrauber SF 6-A22 ATC ist Ihr Allrounder für Schraubanwendungen. Ausgestattet mit Active Torque Control (ATC) löst das Gerät keinen Rückschlag aus, wenn es verhaken sollte. Damit stehen Sie sicher auf jeder Leiter.

Zu unseren Akku-Bohrschraubern
Hilti Spiralsäge SCO 6-A22

FREIHAND-AUSSCHNITTE LEICHT GEMACHT

Die Hilti Spiralsäge SCO 6-A22 ist so vielseitig wie Ihre Bezeichnungen: Ob Rotationsschneider, Trockenbaufräse oder eben Spiralsäge. Sie meistert im Handumdrehen jeglichen Ausschnitt in doppelt- und sogar dreifach beplankten Wänden. Sie ist dabei so leistungsstark, dass Sie auch ohne Vorbohren einfach in die Wand einstechen und loslegen können.

Zur Spiralsäge SCO 6-A22
 SJ 6-A22

DER KABELLOSE ALLESKÖNNER

Stichsägen sind absolute Universalgeräte – es gibt fast nichts, was sie nicht können. Die kabellosen Akku-Stichsägen SJT 6-A22 und SJD 6-A22 eignen sich für Materialen von Holz über Kunststoffe bis hin zu Aluminiumblechen und sind Ihr Problemlöser für alle geschwungenen Ausschnitte: Einfach handzuhaben und extrem wendig nimmt die Akku-Stichsäge jede Kurve mit Leichtigkeit.

Überzeugen Sie sich von den kabellosen Stichsägen