Seminar: Innovationsstunde Installation SHK

In der Innovationsstunde wird in einer Mischung aus Theorie und Praxis gezeigt, wie Montagen von Installationssystemen innovativ, schnell und wirtschaftlich durchgeführt werden können.
Seminarinhalte
- Wirtschaftlicher Einsatz von Geräten, Installationsmaterialien und Dübeln bei der Montage
- Steigerung der Produktivität durch Einsatz von innovativen Produktlösungen
- Aufzeigen von Möglichkeiten zur Erhöhung der Montagesicherheit
- Die neuesten Hilti Produktinnovationen
Steckbrief
Inhalte und Umfang des Seminars | |
---|---|
1. Zielgruppe | Anwender, Monteure |
2. Fachrichtung | SHK |
3. Dauer | 1 Stunde |
4. Ort | Auf Anfrage |
5. Teilnehmerzahl | Max. 8 Personen |