Sanitär-Installationen

Tipps und Tricks für eine sichere und effiziente Sanitär-Installation.

Hilti high end detection training

Leistungsbeschreibung

Das Hilti Training «Sanitär» beinhaltet eine umfassende Übersicht der wichtigsten Herausforderungen und passenden Lösungsvorschläge. Mit diesem Training werden Ihre Monteure in einer Mischung aus Theorie und Praxis in den relevanten Themen geschult.

Leistungsumfang

Hilti high end detection training
  • Optimale Installation von Sanitärsystemen
  • Die wichtigsten Regeln und häufigsten Fehler bei der Montage
  • Tipps und Tricks für eine sichere Montage
  • Technische Grundlagen und Berechnungen

Schulungsdaten

SANITÄR-INSTALLATIONEN
 
1. Zielgruppe Monteure, Vorarbeiter, Bauleiter
2. Teilnehmeranzahl max. 8
3. Zeitdauer 4 Stunden
4. Ort Gemäss Ihren Anforderungen, auf Anfrage 
5. Inhalt Theorie, Praxisübungen
6. Relevante Branche Sanitär
7. Trainer Zertifizierter Trainer
8. Unterlagen Zertifikat für geschulte Mitarbeiter
9. Artikelnummer 2111296

Kontakt
Kontakt