Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb

Seminar: Innovationsstunde Installation SHK

In der Innovationsstunde wird in einer Mischung aus Theorie und Praxis gezeigt, wie Montagen von Installationssystemen innovativ, schnell und wirtschaftlich durchgeführt werden können.

Seminarinhalte

  • Wirtschaftlicher Einsatz von Geräten, Installationsmaterialien und Dübeln bei der Montage
  • Steigerung der Produktivität durch Einsatz von innovativen Produktlösungen
  • Aufzeigen von Möglichkeiten zur Erhöhung der Montagesicherheit
  • Die neuesten Hilti Produktinnovationen

Steckbrief

Inhalte und Umfang des Seminars  
1. Zielgruppe Anwender, Monteure
2. Fachrichtung SHK
3. Dauer 1 Stunde
4. Ort Auf Anfrage
5. Teilnehmerzahl Max. 8 Personen

Kontakt
Kontakt