Montage von Gebäudetechnik-Installationen

Sicherheit ist das Wichtigste auf jeder Baustelle.

Hilti installers training for modular support systems

Leistungsbeschreibung

Grundlegendes Wissen über die richtige Auswahl und Verwendung von Werkzeugen und Materialien macht das Arbeiten auf Ihren Baustellen sicherer. Mit der Hilti Gebäudetechnik-Schulung werden Ihre Monteure mit einer Mischung aus Theorie und praktischen Übungen darin geschult, für unterschiedliche Anwendungen die dafür geeigneten Produkte und Werkzeuge korrekt auszuwählen und sicher sowie fachgerecht einzusetzen.

Leistungsumfang

  • Typische Anwendungen bei Gebäudetechnik-Projekten
  • Richtige Auswahl und Verwendung von Installationssystemen und Dübeln
  • Die wichtigsten Regeln und häufigsten Fehler bei der Montage
  • Produktauswahl mit Hilfe von Lasttabellen für einfache Installationen
  • Anwendungsspezifische Herausforderungen und Lösungen

Schulungsdaten

Montage von Gebäudetechnik-Installationen  
1. Zielgruppe Monteure, Vorarbeiter, Bauleiter
2. Teilnehmeranzahl max. 8
3. Zeitdauer 3 Stunden
4. Ort Gemäss Ihren Anforderungen, auf Anfrage
5. Inhalt Theorie, Praxisübungen 
6. Relevante Branche Sanitär
7. Trainer zertifizierte Trainer
8. Unterlagen Zertifikat für geschulte Mitarbeiter
9. Artikelnummer 2068195