Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb

Kombischulung Winkelschleifer und Funkenflug

Sicher Schleifen und Trennen & Schutz vor fliegenden Funken

Hilti vibration training

Das Arbeiten mit Winkelschleifern kann mit etlichen Gefahren verbunden sein. Es liegt in der Verantwortung des Arbeitgebers diese Gefahren und Risiken für die Mitarbeiter durch geeignete Massnahmen zu minimieren. Das Wissen um mögliche Risiken und die praktische Umsetzung von Präventionsmassnahmen führen zu einer erhöhten Arbeitssicherheit für den Anwender.

Warum eine Schulung?

Trennen und Schleifen sind Routineaufgaben am Bau. Umso wichtiger ist dabei Risikobewusstsein und Umsicht. Im Sicherheitstraining Winkelschleifer lernen Sie die Sicherheitstechnik der Geräte und die Gefahren beim Einsatz kennen. 

Als Anwender auf der Baustelle müssen Sie genau wissen, welche Risiken bestehen und wie Sie sich und Ihre Kollegen optimal davor schützen.

Für Sie als Arbeitgeber ist die fachkundige Einweisung der Beschäftigten die Grundlage für Ihren Erfolg am Bau. Gleichzeitig ist es Ihre gesetzliche Pflicht, bestehende Gefahren richtig einzuschätzen und die richtigen Schutzmaßnahmen zu ergreifen.

Unsere zertifizierten Ausbilder trainieren mit Ihnen Schleifen und Trennen anhand von Aufgaben, wie Sie sie am Bau bewältigen müssen. Wir nutzen dafür dieselbe Ausrüstung, die Sie auch dafür verwenden.

Inhalt der Schulung

  • Überblick über die Sicherheitsmerkmale bei Winkelschleifern
  • Detaillierter Fokus auf Risiken im Zusammenhang mit Funkenflug
  • Potentielle Gefahren der branchenbezogenen Anwendungen
  • Vermittlung von Wissen über Präventionsmassnahmen auf Basis des STOP Prinzips
  • Praxisbezogene Übungen mit Aha-Effekt
  • Einführung in die allgemeinen Regeln bei einer Notsituation

Schulungsdaten

   
Zeitdauer
1.5 Stunden
Inhalt Theorie, Praxisübungen
Ort Gem. Ihren Anforderungen, auf Anfrage
Teilnehmerzahl max. 8
Relevante Branche Alle
Trainer Zertifizierter Trainer
Disclaimer Rechtliche Hinweise zu Hilti Arbeitssicherheitstrainings

Die Schulungen Winkelschleifer und Funkenflug können auch als Einzelmodule gebucht werden.

Kontakt
Kontakt