Sicherheitsschulung Staub

Sicherer Umgang mit Staub

Staub fällt bei vielen Prozessen in der Bauindustrie an, zum Beispiel beim Sägen, Schleifen, Schlitzen oder bei Abbruch-arbeiten. Je nach Material und Belastung kann dies Probleme nach sich ziehen, die von einer unkomfortablen Arbeits-umgebung bis hin zu Gefahren für die Gesundheit reichen.

Image alt text (optional)
Image alt text (optional)

Warum eine Schulung?

Die Ausbildung konzentriert sich auf die potenziellen kurz- und langfristigen Gefahren und Präventionsmassnahmen auf der Grundlage des STOP Prinzips. Alternative Methoden und verfügbare technische Lösungen werden präsentiert, die Staubemissionen direkt an der Quelle reduzieren. Während verschiedene Staubarten potentiell in jeder Form gefährlich sein können, erhöht sich das Risiko generell umso kleiner die Staubpartikel werden. Die Schulungsteilnehmer lernen wie man sich auch vor diesem unsichtbaren Risiko richtig schützt

Inhalt der Schulung

  • Erläuterung von Risiken verbunden mit staubintensiven Arbeiten
  • Erläuterung der Verantwortlichkeiten von Arbeitgeber und Arbeitnehmer
  • Transfer von Wissen über Präventionsmassnahmen auf der Grundlage der STOP-Prinzips
  • Praxisbezogene Übungen zur Vermeidung von Risiken
  • Massnahmen zur Steigerung der Produktivität

Schulungsdaten

   
Zeitdauer 1 Stunde
 Inhalt
Theorie, Praxisübungen
Ort
Gem. Ihren Anforderungen, auf Anfrage
Teilnehmeranzahl  max. 8
Relevante Branchen  Alle
Trainer Zertifizierter Trainer
Unterlagen Zertifikat für geschulte Mitarbeiter
Disclaimer
Rechtliche Hinweise zu Hilti Arbeitssicherheitstrainings