Sicherheitsschulung chemische Produkte

Sicheres Arbeiten mit chemischen Produkten

Richtiger Umgang mit chemischen Produkten – Risiken sind im privaten wie beruflichen Leben allgegenwärtig.

Image alt text (optional)
Image alt text (optional)

Warum eine Schulung?

Um Gesundheitsrisiken richtig vorbeugen zu können, ist es enorm wichtig ein solides Wissen in Bezug auf Risiken und relevante präventive Massnahmen im Umgang mit chemischen Produkten zu haben. Die Ausbildung kon­zentriert sich auf die potenziellen kurz-­ und langfristigen Gefahren und Präventionsmassnahmen auf der Grund­lage des STOP Prinzips. Arbeiter lernen, wie man sich effektiv schützt, aber auch, was in einem Notfall zu tun ist. Gesetzeskonforme Entsorgung von chemischen Produkten ist ebenfalls in der Ausbildung abgedeckt.

Inhalt der Schulung

  • Fokus auf Gefahren chemischer Produkte
  • Erläuterung der Verantwortlichkeiten von Arbeitgeber und Arbeitnehmer
  • Transfer von Wissen über Präventionsmassnahmen auf der Grundlage der STOP ­Prinzips – vom Gefahrensymbol bis hin zur Schutzausrüstung
  • Praxisbezogene Übungen zur Vermeidung von Risiken 
  • Entsorgung und Notfallmassnahmen

Schulungsdaten

   
Teilnehmeranzahl max. 8
Zeitdauer 1 Stunde
Ort Gemäss Ihren Anforderungen, auf Anfrage
Inhalt Theorie, Praxisübungen 
Relevante Branche Alle
Trainer Zertifizierter Trainer
Unterlagen Zertifikat für geschulte Mitarbeiter
Disclaimer
Rechtliche Hinweise zu Hilti Arbeitssicherheitstrainings