Winkelschleifer und Funkenflug

Sicherheitsschulung

Hilti vibration training

Das Arbeiten mit Winkelschleifern kann mit etlichen Gefahren verbunden sein. Es liegt in der Verantwortung des Arbeitgebers diese Gefahren und Risiken für die Mitarbeiter durch geeignete Massnahmen zu minimieren. Das Wissen um mögliche Risiken und die praktische Umsetzung von Präventionsmassnahmen führen zu einer erhöhten Arbeitssicherheit für den Anwender.

Leistungsumfang

Hilti vibration training
  • Überblick über die Sicherheitsmerkmale bei Winkelschleifern
  • Detaillierter Fokus auf Risiken im Zusammenhang mit Funkenflug
  • Potentielle Gefahren der branchenbezogenen Anwendungen
  • Vermittlung von Wissen über Präventionsmassnahmen auf Basis des STOP Prinzips
  • Praxisbezogene Übungen mit Aha-Effekt
  • Einführung in die allgemeinen Regeln bei einer Notsituation

Schulungsdaten

Sicherheitstraining Winkelschleifer & Funkenflug 
 
1. Zeitdauer
1.5 Stunden
2. Inhalt Theorie, Praxisübungen
3. Ort Gem. Ihren Anforderungen, auf Anfrage
4. Zielgruppe Arbeiter, Vorarbeiter, Monteure
5. Teilnehmerzahl max. 8
6. Relevante Branche Alle
7. Trainer Zertifizierter Trainer
8. Artikelnummer 2117818

Die Schulungen Winkelschleifer und Funkenflug können auch als Einzelmodule gebucht werden.

Hinweis: Diese Website nutzt Cookies. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen und Hinweise zur Deaktivierung von Cookies finden Sie in der Datenschutzerklärung.

Kontakt
Kontakt